Groupes de marchandise
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve

Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve

retour

Les poignées de manutention servent d'éléments de maintien pour l'ouverture et la fermeture de caches, d'habillages et de capots, et sont non seulement utilisées dans la fabrication de meubles et d'équipements sportifs, mais aussi dans la construction de machines, d'installations et d'outils, ainsi que dans celle de matériel médical et de rééducation. Vous trouverez chez KIPP un large choix de poignées de manutention particulièrement stables et ergonomiques. Vous pourrez ainsi choisir entre différentes couleurs, formes et matières.

Des poignées de manutention adaptées à vos applications
Avec des bords arrondis, escamotables ou avec une forme personnalisée, les poignées de manutention de la société HEINRICH KIPP WERK conviennent à de multiples applications et permettent une prise en main sûre. Elles peuvent ainsi parfaitement servir de poignées de porte, de poignées de transport ou encore de poignées ergonomiques.
La poignée de manutention KIPP en plusieurs versions
Pour la fabrication des ses poignées de manutention, KIPP mise sur différents matériaux afin de couvrir un vaste éventail d'exigences. Depuis l'acier rond avec revêtement plastique pour une meilleure prise en main jusqu'à l'aluminium léger et au polyamide renforcé de fibre de verre, en passant par un mélange de matériaux. Une oxydation anodique et des revêtements spéciaux assurent une meilleure protection des surfaces, rendant les poignées KIPP inoxydables et particulièrement résistantes.
Poignées KIPP pour l'ouverture et la fermeture de rabats, capots et portes
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33