- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1072Verrou de serrage pour profil carré |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps en zinc injecté haute pression. Bouton thermoplastique PA (polyamide). Goupilles de serrage et clavettes en inox. Ressorts à lame en bronze phosphaté.Finition :Corps chromé. Bouton noir ou orange, renforcé de billes de verre. Goupilles de serrage et clavettes naturelles.Nota :Lorsque le bouton est actionné, les douilles de serrage montées dans le verrou de serrage sont tirées par des ressorts et comprimées vers le bas. Les deux douilles de serrage appuient contre la surface et bloquent le verrou de serrage.Accessoires :Cales de blocage K1073. Règles en inox K0759.Principe fonctionnel :Les verrous de serrage peuvent être utilisés selon deux modes de fonctionnement différents :
Mode de fonctionnement 1 : Les verrous de serrage sont coulissants. Si le verrou de serrage est vissé à la cale de blocage (K1073) ou à un élément rapporté, il peut être coulissé sur un profil carré.
Mode de fonctionnement 2 : Les verrous de serrage sont fixes. Si le verrou de serrage est vissé (fixé) directement sur une plaque, le profil carré peut être coulissé. Indication de dessin :1) Ressort à lame 2) Ligne de lecture pour échelles Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Verrou de serrage pour profil carré, bouton noir |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur | L | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | P | W | S | Force de retenue N | Résistance à température | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1072.12121 | noir | 40 | 28 | 4,5 | 36 | 22 | 18,5 | 12 | - | 6 | 32 | 12 | - | 500 | ≤90 °C | | | 55,55 € | | K1072.16161 | noir | 40 | 28 | 4,5 | 40 | 26 | 22,5 | 16 | - | 8 | 32 | 16 | - | 500 | ≤90 °C | | | 55,55 € | | K1072.2591 | noir | 50 | 35 | 5,5 | 37 | 23 | 18,5 | 9 | 1 | 4,5 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 59,75 € | | K1072.25121 | noir | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 59,75 € | | K1072.32121 | noir | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 59,75 € | | K1072.32161 | noir | 50 | 35 | 5,5 | 44 | 30 | 25,5 | 16 | 1 | 8 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 59,75 € | |
|
Verrou de serrage pour profil carré, bouton orange |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur | L | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | P | W | S | Force de retenue N | Résistance à température | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1072.12122 | orange | 40 | 28 | 4,5 | 36 | 22 | 18,5 | 12 | - | 6 | 32 | 12 | - | 500 | ≤90 °C | | | 55,55 € | | K1072.16162 | orange | 40 | 28 | 4,5 | 40 | 26 | 22,5 | 16 | - | 8 | 32 | 16 | - | 500 | ≤90 °C | | | 55,55 € | | K1072.2592 | orange | 50 | 35 | 5,5 | 37 | 23 | 18,5 | 9 | 1 | 4,5 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 59,75 € | | K1072.25122 | orange | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 59,75 € | | K1072.32122 | orange | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 59,75 € | | K1072.32162 | orange | 50 | 35 | 5,5 | 44 | 30 | 25,5 | 16 | 1 | 8 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 59,75 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|