Groupes de marchandise
Grenouillères réglables trous de fixation visibles
K0046

Grenouillères réglables trous de fixation visibles

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4301.

Finition :Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Nota :Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.

Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 5 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M5).

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.

Tous les contre-crochets peuvent être combinés avec toutes les grenouillères.

Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.

La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Indication de dessin :
Forme A standard
Forme B avec sécurité
Forme C avec œillet pour verrouillage avec cadenas

1) Gabarit de perçage pour montage avec contre-crochet
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0046 Grenouillères réglables trous de fixation visibles 216 kB

Dessins (aperçu complet)

Grenouillères réglables trous de fixation visibles

Sauterelles réglables, perçages à visser visibles Forme A

plus d'infos

Dessins

Sauterelles réglables, perçages à visser visibles Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeForce de
retenue
F1 N
CAOAcc.PrixCommander
K0046.1420721acierA1000 7,45 €
K0046.1420722acier inoxydableA1000 15,20 €

Sauterelles réglables, perçages à visser visibles Forme B

plus d'infos

Dessins

Sauterelles réglables, perçages à visser visibles Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeForce de
retenue
F1 N
CAOAcc.PrixCommander
K0046.2420721acierB1000 8,30 €
K0046.2420722acier inoxydableB1000 17,22 €

Sauterelles réglables, perçages à visser visibles Forme C

plus d'infos

Dessins

Sauterelles réglables, perçages à visser visibles Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeForce de
retenue
F1 N
CAOAcc.PrixCommander
K0046.3420721acierC1000 8,30 €
K0046.3420722acier inoxydableC1000 17,22 €

Contre-crochet, forme A

plus d'infos

Dessins

Contre-crochet, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeCAOAcc.PrixCommander
K0046.9142141acierA 0,58 €
K0046.9142142acier inoxydableA 1,08 €

Contre-crochet Forme B

plus d'infos

Dessins

Contre-crochet Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeCAOAcc.PrixCommander
K0046.9242271acierB 0,58 €
K0046.9242272acier inoxydableB 1,08 €

Contre-crochet Forme C

plus d'infos

Dessins

Contre-crochet Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeCAOAcc.PrixCommander
K0046.9342381acierC 1,51 €
K0046.9342382acier inoxydableC 2,16 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33