Groupes de marchandise
Bouchon fileté avec jauge d’huile
K1101

Bouchon fileté avec jauge d’huile

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, polyamide 66.
Jauge d'huile acier, phosphatée au zinc
Finition :Joint plat sans amiante.Nota :La forme B possède un trou d’évent sur le côté de la tête hexagonale avec un diamètre d'alésage de 2 à 3,5 mm, en fonction des dimensions du bouchon fileté.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Event, forme B uniquement
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1101 Bouchon fileté avec jauge d’huile 171 kB

Bouchon fileté avec jauge d’huile, forme A

plus d'infos

Dessins

Bouchon fileté avec jauge d’huile, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD

D1D3LL1SWCAOAcc.PrixCommander
K1101.119014A19G1/447917 1,40 €
K1101.122038A22G3/847,51018 1,42 €
K1101.128012A28G1/247,51124 1,51 €
K1101.134034A34G3/4591130 1,86 €
K1101.142100A42G1510,51236 2,24 €
K1101.151114A51G1 1/451213,542 3,00 €
K1101.1191415A19M14X1,547917 1,51 €
K1101.1211615A21M16X1,547,51018 1,66 €
K1101.1261815A26M18X1,547,51021 1,76 €
K1101.1282015A28M20X1,5481024 1,78 €
K1101.1282215A28M22X1,5481124 1,81 €

Bouchon fileté avec jauge d’huile, forme B

plus d'infos

Dessins

Bouchon fileté avec jauge d’huile, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD

D1D3LL1SWCAOAcc.PrixCommander
K1101.219014B19G1/447917 1,42 €
K1101.222038B22G3/847,51018 1,46 €
K1101.228012B28G1/247,51124 1,58 €
K1101.234034B34G3/4591130 1,91 €
K1101.242100B42G1510,51236 2,48 €
K1101.251114B51G1 1/451213,542 3,21 €
K1101.2191415B19M14X1,547917 1,76 €
K1101.2211615B21M16X1,547,51018 1,91 €
K1101.2261815B26M18X1,547,51021 1,97 €
K1101.2282015B28M20X1,5481024 2,04 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33