DescriptionMatière :Corps en acier ou en Inox. Écrou en Inox.Finition :Corps nickelé ou naturel. Écrou poli.Nota :Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies. Possibilité de montage de la forme A pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 10 mm. Possibilité de montage de la forme B pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm.Accessoires :Verrou quart de tour K1061 ou K1558.Indication de dessin :
1) Plaque 2) Verrou quart de tour 3) Cimblot 4) Ecrou
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.