Groupes de marchandise
Verrou quart de tour en Inox avec bouton plastique ou inox
K1061

Verrou quart de tour en Inox avec bouton plastique ou inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en inox.
Boulons en acier ou en inox.
Broche en inox.
Bouton en inox ou en thermoplastique PA (polyamide).
Finition :Corps poli.
Boulon nickelé ou poli.
Broche polie.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Bouton en inox, poli.
Nota :Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies.
Possibilité de montage de la forme A
pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm.
Possibilité de montage de la forme B
pour des plaques d'une épaisseur de 12 à 20 mm.
Accessoires :Plaques de bridage K1062Indication de dessin :
1) Plaque
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1061 Verrou quart de tour en Inox avec bouton plastique ou inox 231 kB
 Informations techniques 143 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour en Inox avec bouton plastique ou inox

Verrou quart de tour inox, avec bouton plastique

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour inox, avec bouton plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
Finition 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Force
de serrage
N
Force de
cisaillement
kN
Force
d'extraction F
en kN
Résistance
à température
CAOAcc.PrixCommander
K1061.516plastiquetige filetée en acier515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤130 °C 31,31 €
K1061.817plastiquetige filetée en acier817183432282610M3x418356,53,466-14903,22,6≤130 °C 32,21 €
K1061.823plastiquetige filetée en acier823183432282610M3x418356,53,41212-20903,22,6≤130 °C 32,21 €

Verrou quart de tour en Inox, avec bouton en Inox

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour en Inox, avec bouton en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
Finition 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Force
de serrage
N
Force de
cisaillement
kN
Force
d'extraction F
en kN
Résistance
à température
CAOAcc.PrixCommander
K1061.5161acier inoxydabletige filetée en acier515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C 39,38 €
K1061.8171acier inoxydabletige filetée en acier8171834322825,510M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C 41,16 €
K1061.8231acier inoxydabletige filetée en acier8231834322825,510M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C 41,16 €
K1061.15161acier inoxydablegoupille en inox515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C 48,89 €
K1061.18171acier inoxydablegoupille en inox8171834322825,510M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C 51,54 €
K1061.18231acier inoxydablegoupille en inox8231834322825,510M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C 51,54 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33