Groupes de marchandise
Embout axial à rotulesimilaire à DIN 71802
K0715

Embout axial à rotule similaire à DIN 71802

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4305.
Joint néoprène pour la version Inox.

Finition :Zingué et passivé. Finition Inox naturel.Nota :Version Inox :
Protection contre la poussière, la saleté, les projections d'eau, la vapeur. Utilisation dans une plage de température de -30 °C à +110 °C.
Sur demande :Joints axiaux à force d’extraction plus importante et filetage à gauche.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0715 Embout axial à rotulesimilaire à DIN 71802 135 kB

Dessins

Embout axial à rotulesimilaire à DIN 71802

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
D1D2ALAL3EForce
d'extraction F
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0715.08acier8M52219,2910,230 5,69 €
K0715.10acier10M62523,51111,540 5,86 €
K0715.13acier13M83029,5131460 8,76 €
K0715.16acier16M1035361615,580 11,16 €
K0715.19acier19M14x1,545482021,5100 15,71 €
K0715.108acier inoxydable8M52219,2910,230 18,41 €
K0715.110acier inoxydable10M62523,51111,540 19,04 €
K0715.113acier inoxydable13M83029,5131460 26,26 €
K0715.116acier inoxydable16M1035361615,580 36,23 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33