Groupes de marchandise
Eléments d'ammortissement

Eléments d'amortissement

retour
Les éléments d'amortissement comme les amortisseurs en caoutchouc absorbent l'énergie cinétique des modules. Ils permettent également de réduire les vibrations sur des systèmes complets. Parfaitement adaptés pour la construction de machines et de modules, pour les machines spéciales et dans la technique de transport.
  • Embedded – Tampons en caoutchouc

Tampons en caoutchouc KIPP – Grand choix dans notre boutique en ligne

Les tampons en métal et caoutchouc KIPP (également appelés : silentblocs / paliers anti-vibration / amortisseurs métal-caoutchouc) sont des éléments standardisés simples et économiques pour les butées élastiques. Ils conviennent à la fois pour les sollicitations de pression et pour les sollicitations de poussée. En cas de sollicitation de cisaillement, les tampons en caoutchouc supportent toutefois moins les charges qu‘en cas de charge de pression.

Remarque : Les sollicitations à la traction sont possibles mais doivent cependant être évitées en raison des tensions maximales appliquées sur les bords d'adhérence et de la vulnérabilité à l'entaille du caoutchouc.

Ces tampons sont principalement utilisés comme tampons de butée ou pour l'amortissement des vibrations. De plus, en tant que composants, ils isolent les vibrations qui peuvent par exemple se produire lors de l'utilisation de compresseurs, dans les moteurs ou les groupes moteurs. Les tampons en caoutchouc sont également utilisés pour le support de composants mécaniques et l'amortissement d'éléments qui ont déjà été accélérés. Comme mentionné ci-dessus, les tampons en caoutchouc sont utilisés pour l'isolation vibratoire et sont donc également répertoriés dans le groupe « Éléments d'amortissement » de la boutique en ligne et du catalogue KIPP.

Dans le détail, cela signifie que les tampons en caoutchouc absorbent l'énergie cinétique des modules, réduisant ainsi la charge vibratoire dans l'ensemble du système ou amortissant la poussée des modules déjà accélérés. Il ne faut pas sous-estimer l'énergie libérée par les vibrations lors de la construction de machines. Ces vibrations sont généralement causées par les rotations et les oscillations. Les tampons en métal et caoutchouc sont donc fréquemment utilisés lorsqu'il faut absorber des chocs ou des mouvements répétitifs avec une butée de fin de course. Un tampon en caoutchouc réduit significativement l'amplitude de vibration. Dans la pratique, les tampons en caoutchouc sont souvent utilisés comme arrête-portes, amortisseurs de porte ou encore comme pieds de machine. Dernier avantage pour compléter le tableau : ils font aussi office d'éléments d'insonorisation.

Domaines d'application des tampons en caoutchouc en acier et Inox

On retrouve souvent les tampons en caoutchouc (zingués) dans les :


• portes
• portails
• trappes
• machines
• installations
• moteurs
• entraînements
• et butées dans la construction mécanique.

Des tampons en caoutchouc en différentes formes et versions

En général, la plupart des tampons en caoutchouc fabriqués et vendus associent le caoutchouc naturel et un composant métallique en acier ou Inox. Afin d'offrir différentes possibilités de montage, des versions avec taraudage ou filetage sont disponibles. En principe, la gamme KIPP est très diversifiée en ce qui concerne les tampons en caoutchouc :


• tampons en caoutchouc de type A
• tampons en caoutchouc de type AT
• tampons en caoutchouc de type B
• tampons en caoutchouc de type C
• tampons en caoutchouc de type CT
• tampons en caoutchouc de type D
• tampons en caoutchouc de type DS avec ventouse
• tampons en caoutchouc de type E
• tampons en caoutchouc de forme ogive
• tampons en caoutchouc coniques
• tampons en caoutchouc sphériques


Les multiples variantes (formes) montrent les possibilités d'utilisation flexibles des tampons en caoutchouc. Selon leur forme, les tampons en caoutchouc absorbent différemment l'énergie produite. Pour les fortes sollicitations exercées sur les bords en cas de débattement radial, les éléments qui conviennent le mieux sont ceux avec un contour en caoutchouc taillé. Les tampons de butée en caoutchouc réduisent principalement la force des impacts. Les espaces réduits constituent également un critère pour le choix du bon tampon.

Outre la forme et le matériau, les tampons en caoutchouc sont disponibles avec des longueurs de filetage (M3/M4/M6/M10/M12/M16) et des diamètres différents. La plupart des tampons en caoutchouc de HEINRICH KIPP WERK sont disponibles en stock avec une dureté Shore moyenne de 55 (+/- 5). Si vous avez besoin de tampons en caoutchouc avec des duretés Shore différentes, nos conseillers techniques du service des ventes se feront un plaisir de vous aider à trouver le tampon adapté à votre utilisation. Dans notre boutique de tampons en caoutchouc en ligne, vous trouverez un aperçu exhaustif de notre gamme complète.

Remarque :

Duretés du caoutchouc : dur = 70° Shore moyen = 55° Shore tendre = 45° Shore
Température de service :-30 °C à +80 °C.
Les tampons en métal et caoutchouc KIPP sont conformes à la norme RoHS

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33