Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Polyamide PA, noir.
Noyau en acier zingué.
Nota :Système de connexion sans vis. Les connecteurs sont enfichés facilement dans le tube carré correspondant. Ils peuvent être démontés et réutilisés plusieurs fois.
Pour l'article K0619.1201512, le bouchon se ferme au centre.
Accessoires :- Tube carré K0627
- Tube carré avec rebord K0628
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0619 Connecteur angle avec jonction 167 kB
 Renseignement technique Raccords 407 kB

Dessins

Connecteur angle avec jonction

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

A1LL1Assorti au
carré
CAOAcc.PrixCommander
K0619.12015122017563620 x 20 x 1,5  4,70 €
K0619.12515122522734825 x 25 x 1,5  5,01 €
K0619.13020123026774730 x 30 x 2  5,32 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33