Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Grenouillères réglables avec crochet de bridage mobile Image produit 1
  • Grenouillères réglables avec crochet de bridage mobile Image produit 1
  • Grenouillères réglables avec crochet de bridage mobile Exemple d’utilisation  1
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4301.Finition :Zingué et chromaté bleu.
Inox poli.
Nota :Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations. Pour compenser les tolérances, la grenouillère possède un crochet de bridage mobile.

Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 15 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M6).

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.

Merci de commander séparément les contre-crochets.

La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Sur demande :Disponible avec une sécurité évitant l'ouverture de la grenouillère.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique K0050 Grenouillères réglables avec crochet de bridage mobile 180 kB

Dessins (aperçu complet)

Grenouillères réglables avec crochet de bridage mobile Dessin 1

Sauterelles réglages avec vérin de bridage mobile Forme A

plus d'infos

Dessins

Sauterelles réglages avec vérin de bridage mobile Forme A Dessin 1

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatièreFormeForce de
retenue F1
N
Poids
env. kg
CAOAcc.PrixCommander
K0050.1421121AcierA10000,092 4,45 €
K0050.1421122InoxA10000,082 8,51 €

Contre-crochet, forme A

plus d'infos

Dessins

Contre-crochet, forme A Dessin 1

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatièreFormePoids
env. kg
CAOAcc.PrixCommander
K0050.9135211AcierA0,006 0,31 €
K0050.9135212InoxA0,006 0,70 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2015 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33