Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4301.Finition :Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Nota :Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.

Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 15 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M8).

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Nous conseillons d'utiliser des vis fraisées pour fixer les composants.

Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.

La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Sur demande :Modèle avec œillet pour verrouillage avec cadenas.Domaines d'utilisation:Nous conseillons d'utiliser des vis fraisées pour fixer les composants.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0051 Grenouillères réglables 193 kB

Dessins (aperçu complet)

Grenouillères réglables

Grenouillères réglable, forme A

plus d'infos

Dessins

Grenouillères réglable, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeHLForce de
retenue
F1 N
CAOAcc.PrixCommander
K0051.1611451acierA211456500 11,39 €
K0051.1611452acier inoxydableA211456500 34,01 €
K0051.1611681acierA361686500 12,05 €
K0051.1611682acier inoxydableA361686500 34,86 €

Contre-crochet, forme A

plus d'infos

Dessins

Contre-crochet, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeCAOAcc.PrixCommander
K0051.9143381acierA 0,65 €
K0051.9143382acier inoxydableA 1,79 €

Contre-crochet forme B

plus d'infos

Dessins

Contre-crochet forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeCAOAcc.PrixCommander
K0051.9254781acierB 0,73 €
K0051.9254782acier inoxydableB 2,11 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33