Groupes de marchandise
Grenouillères réglables trous de fixation cachés
K0049

Grenouillères réglables trous de fixation cachés

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4301.

Finition :Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Nota :Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations. En outre, elles se caractérisent par leur grande robustesse et leur faible hauteur de montage.

Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées en tendant la poignée jusqu'à 6 mm. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M6).

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.

Merci de commander séparément les contre-crochets.

La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Indication de dessin :
Forme A standard
Forme B avec sécurité
Forme C avec œillet de verrou

1) Gabarit de perçage pour montage avec contre-crochet
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0049 Grenouillères réglables trous de fixation cachés 179 kB

Dessins (aperçu complet)

Grenouillères réglables trous de fixation cachés

Sauterelles réglables, perçages à visser cachés Forme A

plus d'infos

Dessins

Sauterelles réglables, perçages à visser cachés Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeForce de
retenue
F1 N
CAOAcc.PrixCommander
K0049.1631161acierA4000 18,41 €
K0049.1631162acier inoxydableA4000 51,86 €

Grenouillères réglables, perçages à visser cachés Forme B

plus d'infos

Dessins

Grenouillères réglables, perçages à visser cachés Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeForce de
retenue
F1 N
CAOAcc.PrixCommander
K0049.2631161acierB4000 20,81 €
K0049.2631162acier inoxydableB4000 58,55 €

Sauterelles réglables, perçages à visser cachés Forme C

plus d'infos

Dessins

Sauterelles réglables, perçages à visser cachés Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeForce de
retenue
F1 N
CAOAcc.PrixCommander
K0049.3631161acierC4000 20,81 €
K0049.3631162acier inoxydableC4000 58,55 €

Contre-crochet, forme A

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeCAOAcc.PrixCommander
K0048.9163281acierA 1,64 €
K0048.9163282acier inoxydableA 5,11 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33