- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0430Bouchon à insert taraudé pour tube carré |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Bouchon : thermoplastique renforcé de fibre de verre. Insert taraudé : laiton.Finition :Plastique : noir. Laiton : nickelé.Nota :Les bouchons sont utilisés pour la fixation de pieds réglables et de pieds articulés sur des tubes carrés.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | C | L | S | Assorti au carré | Charge max. en kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0430.103015 | M10 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 3,07 € | | K0430.123015 | M12 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 3,07 € | | K0430.143015 | M14 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 3,07 € | | K0430.163015 | M16 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 3,07 € | | K0430.103020 | M10 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 3,07 € | | K0430.123020 | M12 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 3,07 € | | K0430.143020 | M14 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 3,07 € | | K0430.163020 | M16 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 3,07 € | | K0430.104015 | M10 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 3,26 € | | K0430.124015 | M12 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 3,26 € | | K0430.144015 | M14 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 3,26 € | | K0430.164015 | M16 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 3,26 € | | K0430.204015 | M20 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 3,26 € | | K0430.104020 | M10 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.124020 | M12 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.144020 | M14 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.164020 | M16 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.204020 | M20 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.104025 | M10 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.124025 | M12 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.144025 | M14 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.164025 | M16 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.204025 | M20 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.104030 | M10 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.124030 | M12 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.144030 | M14 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.164030 | M16 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.204030 | M20 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.104040 | M10 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.124040 | M12 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.144040 | M14 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.164040 | M16 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.204040 | M20 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 3,26 € | | K0430.125015 | M12 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 5,08 € | | K0430.145015 | M14 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 5,08 € | | K0430.165015 | M16 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 5,08 € | | K0430.205015 | M20 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 5,08 € | | K0430.125020 | M12 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 5,08 € | | K0430.145020 | M14 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 5,08 € | | K0430.165020 | M16 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 5,08 € | | K0430.205020 | M20 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 5,08 € | | K0430.125025 | M12 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 5,08 € | | K0430.145025 | M14 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 5,08 € | | K0430.165025 | M16 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 5,08 € | | K0430.205025 | M20 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 5,08 € | | K0430.125030 | M12 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 5,08 € | | K0430.145030 | M14 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 5,08 € | | K0430.165030 | M16 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 5,08 € | | K0430.205030 | M20 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 5,08 € | | K0430.125040 | M12 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 5,08 € | | K0430.145040 | M14 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 5,08 € | | K0430.165040 | M16 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 5,08 € | | K0430.205040 | M20 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 5,08 € | | K0430.146020 | M14 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | | | 5,41 € | | K0430.166020 | M16 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | | | 5,41 € | | K0430.206020 | M20 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | | | 5,41 € | | K0430.146030 | M14 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | | | 5,41 € | | K0430.166030 | M16 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | | | 5,41 € | | K0430.206030 | M20 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | | | 5,41 € | | K0430.146040 | M14 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | | | 5,41 € | | K0430.166040 | M16 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | | | 5,41 € | | K0430.206040 | M20 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | | | 5,41 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|