Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.

Finition :Acier inox naturel.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0129 Poignée indexable basse en Inox avec vis 235 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée indexable basse en Inox avec vis

Poignée indexable basse en Inox avec vis, 0 degré

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable basse en Inox avec vis, 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXA=Longueur de poignéeDD1D2D3HH1H2H3Nombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0129.1081X30M810213,533251019212232630 29,92 €
K0129.1081X40M810213,533251019212232640 31,42 €
K0129.1081X50M810213,533251019212232650 31,42 €
K0129.2101X30M101311941301222213,5263030 36,88 €
K0129.2101X40M101311941301222213,5263040 38,94 €
K0129.2101X50M101311941301222213,5263050 38,94 €
K0129.2101X60M101311941301222213,5263060 38,94 €
K0129.2121X30M121311941301222213,5263030 36,88 €
K0129.2121X40M121311941301222213,5263040 38,94 €
K0129.2121X50M121311941301222213,5263050 38,94 €
K0129.2121X60M121311941301222213,5263060 38,94 €
K0129.3161X40M161482345371428217333640 46,30 €
K0129.3161X50M161482345371428217333650 46,30 €
K0129.3161X60M161482345371428217333660 46,30 €

Poignée indexable basse en Inox avec vis, 15 degré

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable basse en Inox avec vis, 15 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0129.1082X3015°M81001513,53325101921223292630 31,39 €
K0129.1082X4015°M81001513,53325101921223292640 32,89 €
K0129.1082X5015°M81001513,53325101921223292650 32,89 €
K0129.2102X3015°M10127151941301222213,526383030 38,35 €
K0129.2102X4015°M10127151941301222213,526383040 40,42 €
K0129.2102X5015°M10127151941301222213,526383050 40,42 €
K0129.2102X6015°M10127151941301222213,526383060 40,42 €
K0129.2122X3015°M12127151941301222213,526383030 38,35 €
K0129.2122X4015°M12127151941301222213,526383040 40,42 €
K0129.2122X5015°M12127151941301222213,526383050 40,42 €
K0129.2122X6015°M12127151941301222213,526383060 40,42 €
K0129.3162X4015°M1614515234537142821733483640 47,77 €
K0129.3162X5015°M1614515234537142821733483650 47,77 €
K0129.3162X6015°M1614515234537142821733483660 47,77 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33