Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en inox
K0738

Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Poignée avec revêtement plastique.
Pièces en Inox naturelles.
Nota :Couleurs disponibles de série :
RAL 2004 orange.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0738 Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en inox 198 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0738.2062orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 10,16 €
K0738.2082orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 10,16 €
K0738.3082orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M8141621,222371023,83842809111,722 11,53 €
K0738.3102orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M10141621,222371023,83842809111,722 11,53 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33