Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en inox
K0738

Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Poignée avec revêtement plastique.
Pièces en Inox naturelles.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0738 Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en inox 203 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0738.2062X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 10,37 €
K0738.2062X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 10,37 €
K0738.2062X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 10,37 €
K0738.2062X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 10,37 €
K0738.2062X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 11,15 €
K0738.2062X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 11,15 €
K0738.2062X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 11,15 €
K0738.2082X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 10,37 €
K0738.2082X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 10,37 €
K0738.2082X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 10,37 €
K0738.2082X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 10,37 €
K0738.2082X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 11,15 €
K0738.2082X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 11,15 €
K0738.2082X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 11,15 €
K0738.2102X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 10,37 €
K0738.2102X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 10,37 €
K0738.2102X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 10,37 €
K0738.2102X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 11,15 €
K0738.2102X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 11,15 €
K0738.2102X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 11,15 €
K0738.3082X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81621,222371023,83842809111,72220 11,89 €
K0738.3082X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81621,222371023,83842809111,72225 11,89 €
K0738.3082X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81621,222371023,83842809111,72230 11,89 €
K0738.3082X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81621,222371023,83842809111,72240 12,70 €
K0738.3082X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81621,222371023,83842809111,72250 12,70 €
K0738.3082X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81621,222371023,83842809111,72260 12,70 €
K0738.3102X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101621,222371023,83842809111,72220 11,89 €
K0738.3102X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101621,222371023,83842809111,72225 11,89 €
K0738.3102X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101621,222371023,83842809111,72230 11,89 €
K0738.3102X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101621,222371023,83842809111,72240 12,70 €
K0738.3102X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101621,222371023,83842809111,72250 12,70 €
K0738.3102X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101621,222371023,83842809111,72260 12,70 €