Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T1 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1089.43205X16 | L | M5 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 16 | | | 0,74 € | | K1089.43205X20 | L | M5 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 20 | | | 0,86 € | | K1089.43206X16 | L | M6 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 16 | | | 0,82 € | | K1089.43206X20 | L | M6 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 20 | | | 0,84 € | | K1089.43206X30 | L | M6 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 30 | | | 0,85 € | | K1089.43208X16 | L | M8 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 16 | | | 0,85 € | | K1089.43208X20 | L | M8 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 20 | | | 0,86 € | | K1089.43208X30 | L | M8 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 30 | | | 0,90 € | | K1089.43208X40 | L | M8 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 40 | | | 0,95 € | | K1089.44006X20 | L | M6 | 40 | 15,7 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 20 | | | 0,86 € | | K1089.44006X30 | L | M6 | 40 | 15,7 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 30 | | | 0,87 € | | K1089.44008X20 | L | M8 | 40 | 15,7 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 20 | | | 0,89 € | | K1089.44008X30 | L | M8 | 40 | 15,7 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 30 | | | 0,95 € | | K1089.44008X40 | L | M8 | 40 | 15,7 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 40 | | | 0,97 € | | K1089.44008X50 | L | M8 | 40 | 15,7 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 50 | | | 1,00 € | | K1089.45008X20 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 20 | | | 1,09 € | | K1089.45008X30 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 30 | | | 1,17 € | | K1089.45008X40 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 40 | | | 1,20 € | | K1089.45010X20 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 20 | | | 1,25 € | | K1089.45010X30 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 30 | | | 1,30 € | | K1089.45010X40 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 40 | | | 1,34 € | | K1089.45010X50 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 50 | | | 1,43 € | | K1089.46010X20 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 1,5 | 20 | | | 1,26 € | | K1089.46010X30 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 1,5 | 30 | | | 1,47 € | | K1089.46010X40 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 1,5 | 40 | | | 1,51 € | | K1089.46010X50 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 1,5 | 50 | | | 1,58 € | | K1089.46012X20 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 1,5 | 20 | | | 2,12 € | | K1089.46012X30 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 1,5 | 30 | | | 2,26 € | | K1089.46012X40 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 1,5 | 40 | | | 2,26 € | | K1089.46012X50 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 1,5 | 50 | | | 2,37 € | |
|