Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.
Finition :Revêtement plastique finement structuré, noir.Mode d'emploi :Pour pouvoir actionner une poignée indexable de sécurité à insert taraudé, il faut appuyer sur celle-ci jusqu’à ce que la denture soit complètement enclenchée. On peut, ensuite, aisément serrer ou desserrer. Un ressort permet de déverrouiller la poignée à tout moment, assurant une remise immédiate de la fonction de sécurité (la poignée tourne librement).Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0112 Poignée indexable de sécurité avec vis 260 kB

Dessins

Poignée indexable de sécurité avec vis

Sélection/filtre d'articles

RéférenceXLA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0112.1108X20M82088151624251044,59,549,349,563,522 17,62 €
K0112.1108X25M82588151624251044,59,549,349,563,522 17,62 €
K0112.1108X30M83088151624251044,59,549,349,563,522 17,62 €
K0112.1108X40M84088151624251044,59,549,349,563,522 18,25 €
K0112.1108X50M85088151624251044,59,549,349,563,522 18,25 €
K0112.1108X60M86088151624251044,59,549,349,563,522 18,25 €
K0112.1110X20M102088151624251044,59,549,349,563,522 17,62 €
K0112.1110X25M102588151624251044,59,549,349,563,522 17,62 €
K0112.1110X30M103088151624251044,59,549,349,563,522 17,62 €
K0112.1110X40M104088151624251044,59,549,349,563,522 18,25 €
K0112.1110X50M105088151624251044,59,549,349,563,522 18,25 €
K0112.1110X60M106088151624251044,59,549,349,563,522 18,25 €
K0112.1112X20M122088151624251044,59,549,349,563,522 17,62 €
K0112.1112X25M122588151624251044,59,549,349,563,522 17,62 €
K0112.1112X30M123088151624251044,59,549,349,563,522 17,62 €
K0112.1112X40M124088151624251044,59,549,349,563,522 18,25 €
K0112.1112X50M125088151624251044,59,549,349,563,522 18,25 €
K0112.1112X60M126088151624251044,59,549,349,563,522 18,25 €
K0112.1212X20M122010615192832125110,556,356,57424 21,66 €
K0112.1212X25M122510615192832125110,556,356,57424 21,66 €
K0112.1212X30M123010615192832125110,556,356,57424 21,66 €
K0112.1212X40M124010615192832125110,556,356,57424 22,33 €
K0112.1212X50M125010615192832125110,556,356,57424 22,33 €
K0112.1212X60M126010615192832125110,556,356,57424 22,33 €
K0112.1312X25M1225128,5152333321357,512,564,564,587,526 25,97 €
K0112.1312X30M1230128,5152333321357,512,564,564,587,526 25,97 €
K0112.1312X40M1240128,5152333321357,512,564,564,587,526 26,74 €
K0112.1312X50M1250128,5152333321357,512,564,564,587,526 26,74 €
K0112.1312X60M1260128,5152333321357,512,564,564,587,526 26,74 €
K0112.1316X25M1625128,5152333321357,512,564,564,587,526 25,97 €
K0112.1316X30M1630128,5152333321357,512,564,564,587,526 25,97 €
K0112.1316X40M1640128,5152333321357,512,564,564,587,526 26,74 €
K0112.1316X50M1650128,5152333321357,512,564,564,587,526 26,74 €
K0112.1316X60M1660128,5152333321357,512,564,564,587,526 26,74 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33