- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0128Poignée à cliquet réversible |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement. Ecrou de serrage : acier de décolletage, cémenté trempé.Finition :Bruni. Egalement disponible en finition acier chromé mat ou brillant (prix spécifique).Nota :Cliquet type A (à encliqueter) modèle standard : Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de grandes distances. Pour inverser le sens de serrage, il faut tourner la poignée à levier de 180°.
Cliquet type B (version spéciale) : Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de petites distances. Pour l'engager dans le cran suivant, il faut tirer sur la poignée.
Poignée à cliquet réversible avec alésage Ø H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 p. 1.Sur demande :Autres taraudages, alésages et carrés femelles. La cote «A» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique). Version spéciale : cliquet type B.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de fixation | X | A=Longueur de poignée | A2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | Nombre de crans | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0128.310 | taraudage | M10 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 86,38 € | | K0128.312 | taraudage | M12 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 86,38 € | | K0128.314 | taraudage | M14 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 103,31 € | | K0128.316 | taraudage | M16 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 103,31 € | | K0128.318 | taraudage | M18 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 132,85 € | | K0128.320 | taraudage | M20 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 132,85 € | | K0128.322 | taraudage | M22 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 181,70 € | | K0128.324 | taraudage | M24 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 181,70 € | | K0128.327 | taraudage | M27 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 181,70 € | | K0128.330 | taraudage | M30 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 346,86 € | | K0128.336 | taraudage | M36 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 346,86 € | | K0128.342 | taraudage | M42 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 346,86 € | |
|
Poignée à cliquet réversible avec alésage ajusté |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de fixation | X | A=Longueur de poignée | A2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | Nombre de crans | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0128.412 | trou lisse avec rainures | 12 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 109,78 € | | K0128.414 | trou lisse avec rainures | 14 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 130,97 € | | K0128.415 | trou lisse avec rainures | 15 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 130,97 € | | K0128.416 | trou lisse avec rainures | 16 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 130,97 € | | K0128.418 | trou lisse avec rainures | 18 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 175,27 € | | K0128.420 | trou lisse avec rainures | 20 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 175,27 € | | K0128.422 | trou lisse avec rainures | 22 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 238,90 € | | K0128.425 | trou lisse avec rainures | 25 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 238,90 € | | K0128.427 | trou lisse avec rainures | 27 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 238,90 € | | K0128.430 | trou lisse avec rainures | 30 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 453,88 € | | K0128.436 | trou lisse avec rainures | 36 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 453,88 € | |
|
Poignée à cliquet réversible avec carré femelle |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de fixation | SW | A=Longueur de poignée | A2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | Nombre de crans | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0128.510 | carré femelle | 10 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 101,46 € | | K0128.512 | carré femelle | 12 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 101,46 € | | K0128.513 | carré femelle | 13 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 119,90 € | | K0128.514 | carré femelle | 14 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 119,90 € | | K0128.517 | carré femelle | 17 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 161,42 € | | K0128.519 | carré femelle | 19 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 222,29 € | | K0128.520 | carré femelle | 20 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 222,29 € | | K0128.522 | carré femelle | 22 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 222,29 € | | K0128.524 | carré femelle | 24 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 222,29 € | | K0128.530 | carré femelle | 30 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 420,65 € | | K0128.532 | carré femelle | 32 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 420,65 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|