|
En toute confiance avec les billes de convoyage KIPP |
retour |
|
Les billes de convoyage KIPP sont adaptées à toutes les opérations de transport. Elles se distinguent par leur polyvalence et sont également utilisées dans d'autres secteurs que la technologie de convoyage, notamment la construction de machines et d'installations techniques, où elles sont employées dans les presses, les appareils de mesure ou les installations de convoyage complexes. |
Qu'il s'agisse de charges fragiles ou lourdes, l'utilisation de billes de convoyage garantit toujours un transport sans accroc. Ces dernières présentent une résistance élevée aux chocs et ne causent aucun problème, même en cas de changements de direction rapides. |
Le montage d'une bille de convoyage est à la fois simple et efficace. La cuvette est logée dans un boîtier en acier ou en tôle d'acier. Des petites billes de support situées sous la bille de convoyage permettent une rotation omnidirectionnelle et un roulement uniforme de celle-ci. |
En fonction de l'utilisation prévue, KIPP propose différentes versions de billes de convoyage. Les billes de convoyage avec boîtier en tôle d'acier et bille en verre plastique sont conçues pour le transport de marchandises fragiles, telles que le verre ou la tôle d'aluminium, de laiton ou d'acier. Pour le transport de charges lourdes, les billes de convoyage les plus adaptées sont celles avec boîtier en acier massif, qui disposent d'une capacité de charge pouvant atteindre 15 000 N. |
Autre version : les billes de convoyage avec rondelles ressort, qui permettent une répartition homogène de la charge lors du transport de marchandises présentant une surface inégale. Elles sont utilisées sur des machines telles que les presses à découper ou les presses plieuses. |
Toutes les billes de convoyage avec boîtier en acier ou en tôle d'acier sont équipées d'un joint en feutre qui protège contre les impuretés. |
|
|
Aperçu de toutes les versions disponibles : |
|
|
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|