FEATUREgrip - des produits intelligents, informatifs et connectés
KIPP présente sa nouvelle gamme de produits
Avec sa nouvelle gamme de produits FEATUREgrip, KIPP développe et propose des composants et des solutions intelligents, informatifs et connectés, compatibles avec l'industrie 4.0. L'objectif de ces composants intelligents est de permettre aux utilisateurs de rendre leurs processus de fabrication numériques plus stables, plus précis et plus fiables en leur fournissant des informations supplémentaires.
Doigts d'indexage avec capteur d'état
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le levier.
Caractéristiques :
• Un capteur intégré au doigt d'indexage détecte l'état de celui-ci (verrouillé ou déverrouillé).
• Le signal est traité et transmis sans fil (via Bluetooth) à un récepteur ou un appareil mobile.
• Des informations telles que l'état ou le niveau de charge de la batterie peuvent être traitées ou affichées.
• La durée de vie de la pile bouton intégrée est généralement de un an.
Sauterelles avec capteur de force
Les sauterelles sont utilisées pour le maintien et le bridage de pièces. Elles servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien.
Caractéristiques :
• Un capteur se trouvant dans la broche de pression mesure la force de serrage. La hauteur de la broche est réglable.
• Le signal est transmis via un câble de raccordement.
• Toutes les forces enregistrées sont stockées et contrôlées.
• La force de serrage et l'atteinte des valeurs par défaut peuvent être indiquées à l'opérateur.
• Signal de sortie analogique 4 mA – 20 mA.
• Indice de protection IP66.
Poussoirs à ressort avec capteur d'état
Les poussoirs à ressort sont utilisés pour le positionnement, la fixation ou le verrouillage des à usiner. L'utilisation de doigts d'appui garantit un verrouillage toujours dans la bonne position.
Caractéristiques :
• Un signal de commande électrique est déclenché par l'interrupteur de fin de course intégré.
• L'état du doigt d'appui est détecté (verrouillé ou déverrouillé).
• Le signal est transmis via un câble de raccordement.
• De plus, une LED sur le poussoir à ressort indique un signal optique.
• Indice de protection IP67.
Vous souhaitez en savoir plus sur notre nouvelle gamme de produits FEATUREgrip ?