Groupes de marchandise

KIPP Manette indexable ergonomique

retour
Manette indexable ergonomique KIPP

Manette indexable avec un design totalement repensé

Poignée confortable
La nouvelle « manette indexable ergonomique KIPP » se compose de deux composants. Le plastique renforcé garantit une force de maintien et de serrage standard. Le composant souple améliore la prise en main. Le bouton pression facilitant le dégagement et l'utilisation constitue également une nouveauté.

La manette indexable convient tout particulièrement pour les domaines d'application suivants : construction d'installations, construction d'objets, équipement intérieur, sport et rééducation.

Vers nos manettes indexables KIPP

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33