Groupes de marchandise

KIPP présente ses glissières télescopiques à billes en Inox

retour
KIPP présente ses glissières télescopiques à billes en inox
KIPP présente ses glissières télescopiques à billes en Inox
Une gamme de produits élargie intelligemment
Une manipulation facile ainsi qu'une stabilité et une durabilité élevées constituent les caractéristiques principales des glissières télescopiques à billes KIPP. Cette gamme est désormais enrichie d'un nouveau profilé de glissière en acier et inox.
Les glissières télescopiques KIPP en inox sont de plus en plus souvent utilisées dans la construction de machines et d'installations. L'utilisation de glissières télescopiques à billes est également devenue indispensable dans l'industrie automobile et les équipements de dépôts et d'entreprises.
L'électromécanique ou la technologie 19" sont d'autres champs d'application pour ces produits.

Les glissières peuvent être reliées directement à des éléments fixes ou mobiles. Dès leur première utilisation, les glissières télescopiques à billes KIPP remplissent leur fonction d'ouverture et de fermeture. Un pré-traitement avec une graisse spéciale garantit une longévité extrême et une absence presque totale d'entretien.

Vers la page produits

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33