Groupes de marchandise

L'ÉCO définit de nouveaux critères en terme de rapport qualité/prix

retour

Conception économique

L'ÉCO définit de nouveaux critères en terme de rapport qualité/prix

Avec la manette indexable ÉCO, la société HEINRICH KIPP WERK présente un produit fonctionnel et design en tant qu'alternative dans le domaine des manettes indexables. La structure interne de la manette indexable a été modifiée et réalisée en plastique renforcé par fibres de verre.

Depuis plus de 60 ans, la manette indexable KIPP est symbole de fiabilité. La gamme de produits est désormais renforcée par la manette indexable ÉCO. La société HEINRICH KIPP WERK présente ainsi un produit éprouvé dans une toute nouvelle exécution d'une grande efficacité.

Grâce à son design attrayant, la nouvelle manette indexable convient tout particulièrement pour les applications visibles dans l'industrie et l'artisanat. Dans son utilisation, le produit offre néanmoins également quelques nouveautés. Le dégagement de la manette s'effectue par un mouvement de pression, en remplacement du mouvement de traction. Pour les constructeurs, cela présente l'avantage de pouvoir aligner les contours gênants par rapport à la surface de travail.
Les nombreuses surfaces lisses et visibles de la manette indexable et les jonctions très souples des rayons offrent au client l'avantage d'un design de poignée discret associé à une prise en main agréable.

KIPP propose la manette indexable ÉCO avec son design de poignée ergonomique et sa fonctionnalité éprouvée en trois tailles. Les produits sont disponibles en acier, au choix avec taraudage ou filetage.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33