HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Meilleur employeur dans la catégorie PME en 2018

retour
  • Meilleur employeur dans la catégorie PME en 2018
Un cadre de travail et une sécurité de l'emploi convaincants

KIPP parmi les meilleurs employeurs dans la catégorie PME en 2018

La société HEINRICH KIPP WERK se réjouit du prix du meilleur employeur dans la catégorie PME en 2018 qui lui a été décerné par FOCUS-Business. Selon son directeur, Nicolas Kipp, l'entreprise familiale entend maintenir l'équilibre entre valeurs traditionnelles et conditions de travail modernes - pour une atmosphère des plus motivantes.
L'étude, réalisée par le portail d'évaluation kununu le 12 juillet 2017, s'appuie sur quelque 13 000 ensembles de données, avec plus de 324 000 évaluations d'employeurs par leurs employés.
En collaboration avec le portail d'évaluation kununu, FOCUS-Business récompense chaque année les meilleurs employeurs parmi les entreprises moyennes de 11 à 500 salariés actives en Allemagne, Autriche et Suisse. HEINRICH KIPP WERK occupe la 15e place dans le secteur de la construction de machines et d'installations techniques. La très bonne ambiance de travail et la sécurité de l'emploi sont particulièrement décisives pour les employés.
« En notre qualité d'entreprise familiale, forte d'une longue tradition, nous prônons la fiabilité et la durabilité. Nous sommes aussi résolument tournés vers l'avenir et misons sur des structures modernes. Nous offrons à nos collaborateurs des horaires de travail flexibles et compatibles avec leur vie de famille, des circuits de décision courts ainsi que des possibilités d'évolution. Nous proposons aux jeunes talents et aux professionnels chevronnés des postes intéressants, à responsabilités et variés, en Allemagne comme à l'international », explique Nicolas Kipp, le directeur.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33