Selon Marc Geiser, responsable de l'équipe Technique de serrage chez HEINRICH KIPP WERK, « la nouvelle structure du catalogue ainsi que l'élargissement de la gamme ont été mûrement réfléchis. Les clients ont à leur disposition une gamme de composants diversifiée pour le serrage universel de pièces. En outre, les systèmes sont compatibles entre eux – ceci est permis par le système de serrage à point zéro. Tous les autres composants sont clairement identifiables par l'interface à boulon de serrage unique. On peut ainsi changer d'outil en quelques secondes à peine. Les systèmes de serrage hautement flexibles KIPP vous garantissent des temps d'équipement minimaux et vous permettent de relever les défis liés à la technique de serrage. » |