Groupes de marchandise

HEINRICH KIPP WERK au salon FachPack 2019

retour

HEINRICH KIPP WERK au salon FachPack 2019

Éléments normalisés pour l'industrie de l'emballage

Lors du salon FachPack 2019, qui se tiendra du 24 au 26 septembre 2019 à Nuremberg, la société HEINRICH KIPP WERK présentera un grand nombre de produits adaptés au secteur de l'emballage – parmi eux, un nouveau verrou quart de tour Hygienic Design issu de la gamme de produits en Inox NOVOnox hygienic.

Plus de 1 600 exposants présenteront les dernières innovations dans le secteur de l'emballage lors du salon FachPack 2019. KIPP présentera entre autres un nouveau verrou quart de tour en Inox avec poignée en T répondant à des exigences élevées en matière d'hygiène : grâce à sa surface en Inox polie miroir, ses rayons de transition adaptés et son joint en silicone central, ce produit est conforme à la norme DIN EN 1672-2:2009 (directive machines relative à l'hygiène) et a été évalué selon la directive GS-NV 2:2013/06 sur les machines pour produits alimentaires. La poignée est également facile à nettoyer : l'eau, les produits de nettoyage et autres fluides peuvent s'écouler complètement, prévenant ainsi toute contamination.

Ce verrou quart de tour fait partie de la gamme de produits NOVOnox hygienic, qui est venue compléter la gamme Inox déjà étendue de KIPP l'année dernière. Grâce à leur faible risque de corrosion, leur solidité et leurs propriétés hygiéniques, ces produits sont idéaux pour une utilisation dans l'industrie de l'emballage.

Les visiteurs de ce salon professionnel pourront se laisser convaincre par d'autres solutions bien pensées proposées par KIPP : parmi elles, des indicateurs de position assurant le contrôle des données de position directement sur l'axe ou la broche d'une machine ou d'une installation. Les volants et manivelles permettent un ajustement manuel du format sur les machines de conditionnement, tandis que les manettes indexables polyvalentes peuvent être utilisées comme éléments de commande ou pour le serrage d'éléments de construction divers. Les accessoires pour profilés aluminium viennent compléter de façon modulaire les établis, bancs d'essais et installations de fabrication. Sans oublier les pieds réglables adaptés de KIPP, qui permettent une position sûre de toutes les machines.

Retrouvez la société HEINRICH KIPP WERK au salon FachPack dans le hall 3, sur le stand 234.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33