Groupes de marchandise

Construire de manière responsable avec l'« acier vert »

retour
Construire de manière responsable

KIPP utilise de l'« acier vert » neutre en CO2pour son nouveau bâtiment logistique

La société HEINRICH KIPP WERK agrandit son centre logistique au siège de Sulz am Neckar. Sa particularité : il sera exclusivement construit dans un acier d'armature neutre en CO2. Ce nouveau bâtiment constitue ainsi un investissement durable pour l'avenir dans tous les sens du terme.

« Nous misons sur une croissance durable », souligne Nicolas Kipp, directeur général de KIPP. « Nous nous engageons une nouvelle fois dans le développement durable et soutenons la protection du climat avec un acier neutre en CO2. » Le nouveau bâtiment aura une superficie totale de 4 300 m2 et abritera une extension logistique avec entrepôt à navette, une zone de préparation des commandes ainsi que des bureaux et un salon. Il nécessitera 400 tonnes d'acier d'armature. Le choix s'est porté sur l'« acier vert » certifié de SÜLZLE Stahlpartner à Rosenfeld.


Les émissions de CO2 engendrées par sa production donnent lieu à une compensation versée par KIPP, comme en atteste un certificat remis par Heinrich Sülzle aux maîtres d'ouvrage, Nicolas et Heinrich Kipp. Cette compensation climatique permet de financer des projets tant au niveau régional que dans les pays émergents ou en développement – notamment des programmes de reboisement pour la protection des forêts en Uruguay, de développement du photovoltaïque en Inde et d'accès à l'eau potable au Zimbabwe.

SÜLZLE est le premier fournisseur d'« acier vert » certifié en Allemagne. « Les grandes entreprises innovantes sont très sensibles à la protection du climat et au développement durable », rappelle Michael Frey du cabinet d'architectes Schmelzle+Partner en charge du projet de nouveau bâtiment de KIPP. « En utilisant un acier de construction neutre en CO2, la société HEINRICH KIPP WERK réalise un bâtiment durable et soutient dans le même temps des projets mondiaux consacrés aux énergies renouvelables. »

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33