Groupes de marchandise

Un assemblage sûr

retour
Un assemblage sûr

KIPP présente ses nouveaux éléments d'assemblage de tubes et raccords de profilés

Avec ces nouveaux produits, la société HEINRICH KIPP WERK propose la solution optimale pour l'assemblage et la fixation de capteurs et d'interrupteurs de fin de course, ainsi que de câbles et de flexibles, sur des profilés en aluminium.
La nouvelle liaison équipotentielle type I de KIPP assure une décharge électrostatique sûre (DES) pour protéger les installations et les personnes. Elle est pivotée dans la rainure et vissée contre les profilés avec un angle de 45°. En rompant la couche anodisée, la liaison équipotentielle établit une connexion conductrice.
La nouvelle prise de terre type I de KIPP est conçue pour l'assemblage de profilés en aluminium ainsi que pour la mise à la terre de constructions profilées en aluminium. Le système de conducteurs de protection est ainsi intégré, et la couche anodisée rompue.
Grâce au support de capteur innovant KIPP les capteurs et interrupteurs de fin de course peuvent être fixés facilement et correctement sur des profilés en aluminium ou des éléments plans. Un élément de fixation offre une protection anti-rotation mécanique, réglable par crans de 15°. Sans élément de fixation, le support de capteur est réglable en angle en continu.
Désormais, nous proposons également le nouveau support de câble KIPP avec ou sans tasseau. Celui-ci sert à fixer des câbles et des flexibles, qui sont maintenus par le joint torique intégré. Le montage avec tasseau s'effectue de manière simple après une rotation de 90° dans la rainure profilée. Le montage sans tasseau s'effectue au moyen d'une vis cylindrique ou d'une vis à tête bombée et d'un lardon.
Autre nouveauté KIPP : le bloc serre-câble sûr, qui sert à fixer les câbles et les flexibles. Il peut être monté sur des éléments plans ou des profilés en aluminium au moyen d'une vis cylindrique ou d'une vis à tête bombée et d'un lardon. Les blocs serre-câble permettent de fixer les câbles et les flexibles.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33