HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Boules configurées
KK001

Boules configurées

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique (PA12) ou AlumideFinition :noir, bleu, rouge, vert, orange, jaune. Gris argenté seulement en Alumide.Nota :

Le configurateur de produit vous permet de configurer librement votre article.
Vous pouvez choisir sa taille, mais aussi son filetage ou sa couleur.
Le configurateur offre une liberté de construction presque totale.

Toutes les pièces sont produites sur mesure et ne peuvent être échangées.

Les remises suivantes s'appliquent :
15 % à partir de 5 pièces
18 % à partir de 10 pièces
20 % à partir de 100 pièces

Attention :

Tous les prix des articles configurables sont indiqués en euros.

Domaines d' utilisation:Après vous êtes inscrit gratuitement (LOGIN), vous pouvez lancer le configurateur.
Selon le type de navigateur (optimisé pour Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera ou Safari), vous pouvez entrer directement la valeur souhaitée dans le champ de saisie ou bien utiliser la touche de défilement.
Chaque modification effectuée avec la touche de défilement se répercute sur le produit se trouvant dans le configurateur ; si la saisie est effectuée à l'aide du pavé numérique, la configuration change lors du passage au champ suivant.
LOGO :
Il est possible de télécharger un LOGO qui sera apposé sur le dessus de l'article, à environ 2 mm du bord. En raison du traitement manuel des données, la prévisualisation est impossible. Ce LOGO augmente le coût du montant indiqué, qui est pris en compte dans le calcul du prix.
La position du logo doit être validée par le client.
Après saisie de la quantité, l'article est ajouté au panier, le processus de commande se poursuit et la commande peut être finalisée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique KK001 Boules configurées 326 kB

Configurateur 3D

Pour pouvoir utiliser notre configurateur 3D personnalisé, vous devez d'abord vous enregistrer. Si vous ne possédez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire ici :

S'inscrire

Dessins

Boules configurées
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33