Groupes de marchandise
Poignées de manutention en plastique résistantes aux températures élevées
K1060

Poignées de manutention en plastique résistantes aux...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique PPA (résistant aux hautes températures) renforcé de fibre de verre.
Douille en Inox.
Finition :Noir.Nota :Cette poignée de manutention se distingue par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Facile à nettoyer grâce à son design fermé et lisse (convient par ex. pour l'industrie agro-alimentaire ou médicale).
Plage de température :Température en fonctionnement continu selon IEC 216 : max. 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Convient pour la stérilisation à la vapeur (technique médicale).
Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1060 Poignées de manutention en plastique résistantes aux températures élevées 120 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique résistantes aux températures élevées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

BCDHLSTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1060.2100054B1001710,3M534122,52091000 12,37 €
K1060.2120064B1202112,4M64114624121000 14,84 €
K1060.2140084B1402415,4M846,517028121000 20,44 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33