Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt avec poignée en T en zinc injecté haute pression
K0793

Goupille d'arrêt avec poignée en T en zinc injecté haute pression

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée zinc injecté haute pression.
Autres éléments en Inox 1.4305.

Finition :Poignée, noir.
Inox poli.
Nota :Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Les goupilles d'arrêt peuvent, si nécessaire, être équipées d'une corde de maintien.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724
Câble de sécurité en spirale K0367
Corde de maintien avec œillet K0367
Anneau K0367
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0793 Goupille d'arrêt avec poignée en T en zinc injecté haute pression 136 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec poignée en T en zinc injecté haute pression

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceBDD1D2D3LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K0793.20460501017,64655,513,2105,92519,415,9515 14,92 €
K0793.20460501517,64655,513,2155,92519,420,9515 14,92 €
K0793.20460502017,64655,513,2205,92519,425,9515 14,92 €
K0793.20460502517,64655,513,2255,92519,430,9515 14,92 €
K0793.20460503017,64655,513,2305,92519,435,9515 15,94 €
K0793.20460601017,64666,8513,2106,82519,416,8622 15,04 €
K0793.20460601517,64666,8513,2156,82519,421,8622 15,04 €
K0793.20460602017,64666,8513,2206,82519,426,8622 15,04 €
K0793.20460602517,64666,8513,2256,82519,431,8622 15,04 €
K0793.20460603017,64666,8513,2306,82519,436,8622 15,94 €
K0793.20460603517,64666,8513,2356,82519,441,8622 15,94 €
K0793.20460604017,64666,8513,2406,82519,446,8622 15,94 €
K0793.20460604517,64666,8513,2456,82519,451,8622 15,94 €
K0793.20460605017,64666,8513,2506,82519,456,8622 15,94 €
K0793.2063080202362,989,517,3207,83324,427,8838 16,33 €
K0793.2063080252362,989,517,3257,83324,432,8838 16,33 €
K0793.2063080302362,989,517,3307,83324,437,8838 17,46 €
K0793.2063080352362,989,517,3357,83324,442,8838 17,46 €
K0793.2063080402362,989,517,3407,83324,447,8838 17,46 €
K0793.2063080452362,989,517,3457,83324,452,8838 17,46 €
K0793.2063080502362,989,517,3507,83324,457,8838 17,46 €
K0793.2063100202362,9101217,3208,93324,428,91060 24,30 €
K0793.2063100252362,9101217,3258,93324,433,91060 24,30 €
K0793.2063100302362,9101217,3308,93324,438,91060 25,44 €
K0793.2063100352362,9101217,3358,93324,443,91060 25,44 €
K0793.2063100402362,9101217,3408,93324,448,91060 25,44 €
K0793.2063100452362,9101217,3458,93324,453,91060 25,44 €
K0793.2063100502362,9101217,3508,93324,458,91060 25,44 €
K0793.2063100602362,9101217,3608,93324,468,91060 26,57 €
K0793.2082120253381,81214,526,3259,939,528,834,91286 24,67 €
K0793.2082120303381,81214,526,3309,939,528,839,91286 26,09 €
K0793.2082120353381,81214,526,3359,939,528,844,91286 26,09 €
K0793.2082120403381,81214,526,3409,939,528,849,91286 26,09 €
K0793.2082120453381,81214,526,3459,939,528,854,91286 26,09 €
K0793.2082120503381,81214,526,3509,939,528,859,91286 26,09 €
K0793.2082120603381,81214,526,3609,939,528,869,91286 27,19 €
K0793.2082120703381,81214,526,3709,939,528,879,91286 27,19 €
K0793.2082120803381,81214,526,3809,939,528,889,91286 28,34 €
K0793.2082160303381,8161926,33013,139,528,843,116153 39,10 €
K0793.2082160353381,8161926,33513,139,528,848,116153 39,10 €
K0793.2082160403381,8161926,34013,139,528,853,116153 39,10 €
K0793.2082160453381,8161926,34513,139,528,858,116153 39,10 €
K0793.2082160503381,8161926,35013,139,528,863,116153 39,10 €
K0793.2082160603381,8161926,36013,139,528,873,116153 40,24 €
K0793.2082160703381,8161926,37013,139,528,883,116153 40,24 €
K0793.2082160803381,8161926,38013,139,528,893,116153 41,13 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33