Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt avec poignée en T en zinc injecté haute pression et résistance élevée au cisaillement
K0793

Goupille d'arrêt avec poignée en T en zinc injecté haute...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée zinc injecté haute pression.
Bouton pression inox 1.4305.
Goupille en Inox 1.4542.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort de pression en Inox 1.4310.
Finition :Poignée, noir.
Inox poli.
Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.

Les goupilles d'arrêt à résistance élevée au cisaillement possèdent une rainure d'identification sur le boulon.
Avantages :Plus grande capacité de charge par rapport aux goupilles d'arrêt standard.
La goupille en acier inoxydable 1.4542 est traitée, présente une résistance élevée au cisaillement et est extrêmement résistante.
Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724
Câble de sécurité en spirale K0367
Corde de maintien avec œillet K0367
Anneau K0367
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0793 Goupille d'arrêt avec poignée en T en zinc injecté haute pression et résistance élevée au cisaillement 168 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec poignée en T en zinc injecté haute pression et résistance élevée au cisaillement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDD1D2D3LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K0793.21460501017,64655,513,2105,92519,415,9524 18,60 €
K0793.21460501517,64655,513,2155,92519,420,9524 18,60 €
K0793.21460502017,64655,513,2205,92519,425,9524 18,60 €
K0793.21460502517,64655,513,2255,92519,430,9524 18,60 €
K0793.21460503017,64655,513,2305,92519,435,9524 19,76 €
K0793.21460601017,64666,8513,2106,82519,416,8635 18,60 €
K0793.21460601517,64666,8513,2156,82519,421,8635 18,60 €
K0793.21460602017,64666,8513,2206,82519,426,8635 18,60 €
K0793.21460602517,64666,8513,2256,82519,431,8635 18,60 €
K0793.21460603017,64666,8513,2306,82519,436,8635 19,76 €
K0793.21460603517,64666,8513,2356,82519,441,8635 19,76 €
K0793.21460604017,64666,8513,2406,82519,446,8635 19,76 €
K0793.21460604517,64666,8513,2456,82519,451,8635 19,76 €
K0793.21460605017,64666,8513,2506,82519,456,8635 19,76 €
K0793.2163080202362,989,517,3207,83324,427,8863 20,39 €
K0793.2163080252362,989,517,3257,83324,432,8863 20,39 €
K0793.2163080302362,989,517,3307,83324,437,8863 21,60 €
K0793.2163080352362,989,517,3357,83324,442,8863 21,60 €
K0793.2163080402362,989,517,3407,83324,447,8863 21,60 €
K0793.2163080452362,989,517,3457,83324,452,8863 21,60 €
K0793.2163080502362,989,517,3507,83324,457,8863 21,60 €
K0793.2163100202362,9101217,3208,93324,428,910100 30,05 €
K0793.2163100252362,9101217,3258,93324,433,910100 30,05 €
K0793.2163100302362,9101217,3308,93324,438,910100 31,53 €
K0793.2163100352362,9101217,3358,93324,443,910100 31,53 €
K0793.2163100402362,9101217,3408,93324,448,910100 31,53 €
K0793.2163100452362,9101217,3458,93324,453,910100 31,53 €
K0793.2163100502362,9101217,3508,93324,458,910100 31,53 €
K0793.2163100602362,9101217,3608,93324,468,910100 33,17 €
K0793.2182120253381,81214,526,3259,939,528,834,912144 30,61 €
K0793.2182120303381,81214,526,3309,939,528,839,912144 32,19 €
K0793.2182120353381,81214,526,3359,939,528,844,912144 32,19 €
K0793.2182120403381,81214,526,3409,939,528,849,912144 32,19 €
K0793.2182120453381,81214,526,3459,939,528,854,912144 32,19 €
K0793.2182120503381,81214,526,3509,939,528,859,912144 32,19 €
K0793.2182120603381,81214,526,3609,939,528,869,912144 33,67 €
K0793.2182120703381,81214,526,3709,939,528,879,912144 33,67 €
K0793.2182120803381,81214,526,3809,939,528,889,912144 35,12 €
K0793.2182160303381,8161926,33013,139,528,843,116257 48,71 €
K0793.2182160353381,8161926,33513,139,528,848,116257 48,71 €
K0793.2182160403381,8161926,34013,139,528,853,116257 49,75 €
K0793.2182160453381,8161926,34513,139,528,858,116257 49,75 €
K0793.2182160503381,8161926,35013,139,528,863,116257 50,55 €
K0793.2182160603381,8161926,36013,139,528,873,116257 51,53 €
K0793.2182160703381,8161926,37013,139,528,883,116257 52,44 €
K0793.2182160803381,8161926,38013,139,528,893,116257 53,25 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33