Groupes de marchandise
Butée coulissante pour profilés rainurés
K1214

Butée coulissante pour profilés rainurés

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en aluminium.
Composants métalliques en acier.
Composants plastique PA6.
Finition :Corps de base anodisé naturel.
Composants métalliques passivés bleu.
Nota :Butée coulissante pour systèmes profilés type B, type I et rainures en T selon DIN 650. Le serrage a lieu en tournant la poignée étoile. Lors du desserrage de la butée, la tige filetée à ressort facilite le déplacement sans bloquer le tasseau.Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1214 Butée coulissante pour profilés rainurés 317 kB

Dessins

Butée coulissante pour profilés rainurés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
K1214.06404040M63260407 17,79 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33