- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1094_BCimblot avec taraudage, forme B, cylindrique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et rectifié (HRC 60 ±2).Nota :Les cimblots facilitent les opérations d'assemblage et de positionnement. Associés aux douilles de fixation trempées K1095, ils permettent un changement d'outillage d'une grande répétabilité, rapide et à faible usure.
Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1094.205 | B | version courte | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | | | 9,68 € | | K1094.206 | B | version courte | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | | | 9,68 € | | K1094.208 | B | version courte | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 | | | 9,96 € | | K1094.210 | B | version courte | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 | | | 10,42 € | | K1094.212 | B | version courte | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 | | | 10,87 € | | K1094.216 | B | version courte | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 | | | 12,65 € | | K1094.220 | B | version courte | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 | | | 19,68 € | | K1094.305 | B | version longue | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | | | 10,14 € | | K1094.306 | B | version longue | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | | | 10,14 € | | K1094.308 | B | version longue | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 | | | 10,42 € | | K1094.310 | B | version longue | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 | | | 10,87 € | | K1094.312 | B | version longue | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 | | | 11,30 € | | K1094.316 | B | version longue | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 | | | 13,12 € | | K1094.320 | B | version longue | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 | | | 20,34 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|