- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0293Pied lisse et cimblot DIN 6321 |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Trempé et rectifié.Nota :Les pieds lisses de forme A servent de support aux pièces brutes ou usinées. Les cimblots de forme B servent à positionner des pièces ou des composants dans des alésages tolérancés. La forme C dégagée permet de compenser d’éventuelles variations de cotes, ou de ne référencer la pièce à positionner que dans une seule direction. Les formes A et B (trempées) peuvent également servir de butées, ou de pieds pour la construction d’éléments de serrage ou d’appui standard. Autres pieds / cimblots voir K0352, K0353, K0354 et K0355.Indication de dessin :Forme A : Pied lisse Forme B : Cimblot cylindrique Forme C : Cimblot dégagé
Autres cotes et caractéristiques idem Forme A. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0293.106 | A | sans point de centre | 6 | 4 | 5 | 6 | 1,2 | 0,02 | | | 4,66 € | | K0293.110 | A | sans point de centre | 10 | 6 | 6 | 9 | 1,6 | 0,02 | | | 5,26 € | | K0293.116 | A | sans point de centre | 16 | 8 | 8 | 12 | 2 | 0,04 | | | 6,78 € | | K0293.125 | A | sans point de centre | 25 | 12 | 10 | 18 | 2,5 | 0,04 | | | 10,12 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0293.206 | B | version courte | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 7,16 € | | K0293.208 | B | version courte | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 7,44 € | | K0293.210 | B | version courte | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 7,69 € | | K0293.212 | B | version courte | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 8,26 € | | K0293.216 | B | version courte | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 9,82 € | | K0293.220 | B | version courte | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 12,48 € | | K0293.225 | B | version courte | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 13,49 € | | K0293.306 | B | version longue | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 7,26 € | | K0293.308 | B | version longue | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 7,58 € | | K0293.310 | B | version longue | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 7,90 € | | K0293.312 | B | version longue | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 8,53 € | | K0293.316 | B | version longue | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 9,89 € | | K0293.320 | B | version longue | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 13,07 € | | K0293.325 | B | version longue | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 14,96 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0293.406 | C | version courte | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 8,03 € | | K0293.408 | C | version courte | 1,6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 8,74 € | | K0293.410 | C | version courte | 2,5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 10,36 € | | K0293.412 | C | version courte | 2,5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 10,04 € | | K0293.416 | C | version courte | 3,5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 12,23 € | | K0293.420 | C | version courte | 5 | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 17,80 € | | K0293.425 | C | version courte | 5 | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 18,23 € | | K0293.506 | C | version longue | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 8,17 € | | K0293.508 | C | version longue | 1,6 | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 8,90 € | | K0293.510 | C | version longue | 2,5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 10,49 € | | K0293.512 | C | version longue | 2,5 | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 11,26 € | | K0293.516 | C | version longue | 3,5 | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 15,19 € | | K0293.520 | C | version longue | 5 | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 18,41 € | | K0293.525 | C | version longue | 5 | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 20,69 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|