- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1854_BÉléments d'appui vissables hydrauliquement, forme B, mise en... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Lors de l'usinage de pièces, des éléments d'appui sont utilisés pour éviter les vibrations et les flexions de la pièce. Les éléments d'appui vissables peuvent être montés horizontalement ou verticalement. Les deux possibilités de montage permettent de réaliser des positionnements peu encombrants dans les dispositifs de bridage. Le serrage hydraulique peut être associé au bridage hydraulique ou dissocié.Matière :Corps et piston en acier.Finition :Corps bruni. Piston trempé.Mode d'emploi :Canaux forés.Données techniques :- Pression de service max. : 500 bar. - Charge admissible à 500 bar : 9 kN. - Pression d'huile min. : 100 bar. - Couple de serrage max. : 60 Nm.Montage :Voir contour de montage.Avantages :- Racleur métallique intégré. - Mise en place toujours par ressort. - Faible encombrement. - Possibilité de montage horizontal/vertical. - Serrage séparé ou associé au processus de serrage. - Joint Kantseal intégré.Contenu de la livraison1 joint Kantseal inclus.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Diamètre du piston | Course | Type de raccordement | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | SW | SW1 | SW2 | Force du ressort min. (N) | Force F max. ( N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1854.160823062 | B | 16 | 8 | canaux forés | 28,2 | M30x1,5 | 80,5 | 55,5 | 9,5 | 10 | 6 | 10 | 24 | 13 | 17 | 8 | 13 | | | 156,96 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|