- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0301Colonne d‘appui femelle |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.Finition :Corps : traité et bruni. Surfaces d’appui traitées.Nota :Les colonnes d’appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. EIles peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Il est recommandé de rectifier les colonnes taraudées de type A après montage pour parfaire l‘assise.Indication de dessin :Forme A : Surface plane usinée, traitée Forme B : Surface plane traitée et rectifiée Forme C : Surface bombée, traitée Forme D : Surface à picots, trempée TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme A, bout plat trempé |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | E | G | H | T | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0301.106X20 | A | 9,5 | 2 | M6 | 20 | 12 | 10 | | | 6,00 € | | K0301.106X40 | A | 9,5 | 2 | M6 | 40 | 12 | 10 | | | 5,76 € | | K0301.110X32 | A | 16,5 | 3 | M10 | 32 | 18 | 17 | | | 9,60 € | | K0301.110X63 | A | 16,5 | 3 | M10 | 63 | 18 | 17 | | | 10,34 € | | K0301.112X32 | A | 18,5 | 3 | M12 | 32 | 18 | 19 | | | 11,84 € | | K0301.112X63 | A | 18,5 | 3 | M12 | 63 | 18 | 19 | | | 12,82 € | | K0301.116X50 | A | 23 | 4 | M16 | 50 | 24 | 24 | | | 14,71 € | | K0301.116X100 | A | 23 | 4 | M16 | 100 | 24 | 24 | | | 16,31 € | |
|
Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme B, bout plat rectifié et trempé |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | E | G | H | T | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0301.206X20 | B | 9,5 | 2 | M6 | 20 | 12 | 10 | | | 12,43 € | | K0301.206X40 | B | 9,5 | 2 | M6 | 40 | 12 | 10 | | | 11,57 € | | K0301.210X32 | B | 16,5 | 3 | M10 | 32 | 18 | 17 | | | 14,11 € | | K0301.210X63 | B | 16,5 | 3 | M10 | 63 | 18 | 17 | | | 16,13 € | | K0301.212X32 | B | 18,5 | 3 | M12 | 32 | 18 | 19 | | | 18,31 € | | K0301.212X63 | B | 18,5 | 3 | M12 | 63 | 18 | 19 | | | 18,74 € | | K0301.216X50 | B | 23 | 4 | M16 | 50 | 24 | 24 | | | 21,19 € | | K0301.216X100 | B | 23 | 4 | M16 | 100 | 24 | 24 | | | 22,22 € | |
|
Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme C, surface bombée trempée |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | G | H | R | T | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0301.306X20 | C | 9,5 | M6 | 20 | 15 | 12 | 10 | | | 13,49 € | | K0301.306X40 | C | 9,5 | M6 | 40 | 15 | 12 | 10 | | | 13,28 € | | K0301.310X32 | C | 16,5 | M10 | 32 | 30 | 18 | 17 | | | 11,18 € | | K0301.310X63 | C | 16,5 | M10 | 63 | 30 | 18 | 17 | | | 11,90 € | | K0301.312X32 | C | 18,5 | M12 | 32 | 35 | 18 | 19 | | | 15,56 € | | K0301.312X63 | C | 18,5 | M12 | 63 | 35 | 18 | 19 | | | 15,92 € | | K0301.316X50 | C | 23 | M16 | 50 | 40 | 24 | 24 | | | 24,46 € | | K0301.316X100 | C | 23 | M16 | 100 | 40 | 24 | 24 | | | 30,58 € | |
|
Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme D, surface à picots traitée |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | G | H | T | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0301.406X20 | D | 9,5 | M6 | 20 | 12 | 10 | | | 16,66 € | | K0301.406X40 | D | 9,5 | M6 | 40 | 12 | 10 | | | 14,96 € | | K0301.410X32 | D | 16,5 | M10 | 32 | 18 | 17 | | | 23,99 € | | K0301.410X63 | D | 16,5 | M10 | 63 | 18 | 17 | | | 23,99 € | | K0301.412X32 | D | 18,5 | M12 | 32 | 18 | 19 | | | 26,93 € | | K0301.412X63 | D | 18,5 | M12 | 63 | 18 | 19 | | | 27,41 € | | K0301.416X50 | D | 23 | M16 | 50 | 24 | 24 | | | 47,63 € | | K0301.416X100 | D | 23 | M16 | 100 | 24 | 24 | | | 39,97 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|