- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0385_CInsert rond, Forme C |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière, Finition :Forme C : acier à outils, trempé et bruni.Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L‘utilisation des inserts à picots permet de transmettre des efforts élevés également pour des matériaux durs ou présentant des défauts de surface.
Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants : référence K0285.117X022 à K0285.936X036 référence K0289.110X015 à K0289.924X100 référence K0291.120X030 à K0291.924X080 TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D2 | L3 | L4 | G | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0385.10108 | C | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 7,12 € | | K0385.10128 | C | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 7,20 € | | K0385.12108 | C | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 7,48 € | | K0385.12128 | C | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 7,58 € | | K0385.16108 | C | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 8,17 € | | K0385.16128 | C | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 8,23 € | | K0385.20108 | C | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 9,02 € | | K0385.20128 | C | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 9,10 € | | K0385.25108 | C | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 9,55 € | | K0385.25128 | C | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 9,64 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|