- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0385_OInsert rond, Forme O |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière, Finition :Acier inoxydable avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des couples élevés également pour des matériaux durs et des défauts de surface.
Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée sur l'insert. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.
Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants :
référence K0285.117X022 à K0285.936X036 référence K0289.110X015 à K0289.924X100 référence K0291.120X030 à K0291.924X080Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D2 | L3 | L4 | G | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0385.10105 | O | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 13,70 € | | K0385.10125 | O | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 14,84 € | | K0385.12105 | O | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 15,70 € | | K0385.12125 | O | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 15,18 € | | K0385.16105 | O | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 19,80 € | | K0385.16125 | O | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 20,02 € | | K0385.20105 | O | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 22,14 € | | K0385.20125 | O | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 22,49 € | | K0385.25105 | O | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 25,86 € | | K0385.25125 | O | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 27,36 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|