- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier traité.Finition :Bruni.Nota :Grâce à la tête sphérique, les supports réglables peuvent également servir d’élément de positionnement.
Les versions K0297.20020 et K0297.20040 ont un octogone.Indication de dessin : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | C | D | E | G | SW | SW1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0297.06006 | 6 | 37 | 6 | 6 | 25 | M6 | 13 | 10 | | | 8,08 € | | K0297.06012 | 6 | 43 | 12 | 6 | 25 | M6 | 13 | 10 | | | 8,75 € | | K0297.08008 | 8 | 45 | 8 | 7 | 30 | M8 | 13 | 13 | | | 8,46 € | | K0297.08016 | 8 | 53 | 16 | 7 | 30 | M8 | 13 | 13 | | | 9,06 € | | K0297.10010 | 10 | 58 | 10 | 8 | 40 | M10 | 17 | 17 | | | 10,98 € | | K0297.10020 | 10 | 68 | 20 | 8 | 40 | M10 | 17 | 17 | | | 11,15 € | | K0297.12012 | 12 | 72 | 12 | 10 | 50 | M12 | 19 | 19 | | | 14,69 € | | K0297.12024 | 12 | 84 | 24 | 10 | 50 | M12 | 19 | 19 | | | 14,94 € | | K0297.16016 | 16 | 89 | 16 | 13 | 60 | M16 | 24 | 24 | | | 18,67 € | | K0297.16032 | 16 | 105 | 32 | 13 | 60 | M16 | 24 | 24 | | | 18,85 € | | K0297.20020 | 20 | 115 | 20 | 15 | 80 | M20 | 36 | 30 | | | 26,87 € | | K0297.20040 | 20 | 135 | 40 | 15 | 80 | M20 | 36 | 30 | | | 29,82 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|