- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0298_APied fileté avec filetage et surface plane rectifiée, forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de décolletage.Finition :Cémenté et bruni. Nota :Les pieds de positionnement peuvent s’intégrer dans des éléments de serrage, de butée ou d’appui standard. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | D1 | G | H | E | SW | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0298.108 | A | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 12,42 € | | K0298.1104 | A | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 13,15 € | | K0298.1081 | A | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 | | | 13,88 € | | K0298.1101 | A | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | 15,04 € | | K0298.1103 | A | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 | | | 15,48 € | | K0298.1152 | A | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 | | | 15,48 € | | K0298.110 | A | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | 16,79 € | | K0298.115 | A | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | 16,79 € | | K0298.1151 | A | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | 39,14 € | | K0298.1201 | A | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | 40,03 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|