- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0298_FPied fileté avec taraudage et surface à picots, forme F |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de décolletage.Finition :Cémenté et bruni. Nota :Les pieds de positionnement peuvent s’intégrer dans des éléments de serrage, de butée ou d’appui standard. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | G | H | T | E | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0298.610 | F | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 9,52 € | | K0298.6151 | F | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 10,33 € | | K0298.6101 | F | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 10,92 € | | K0298.615 | F | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 11,80 € | | K0298.6251 | F | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 12,08 € | | K0298.6201 | F | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 12,05 € | | K0298.6302 | F | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 12,48 € | | K0298.6401 | F | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 13,37 € | | K0298.620 | F | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 12,11 € | | K0298.625 | F | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 12,46 € | | K0298.630 | F | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 12,61 € | | K0298.640 | F | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 13,46 € | | K0298.650 | F | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 14,21 € | | K0298.6301 | F | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 31,74 € | | K0298.6501 | F | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 33,26 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|