- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Appui réglable sur lequel différents éléments peuvent être montés.Indication de dessin : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | C | D | E | F | G | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0308.0803006 | 30 | 20 | 13 | 5 | 14,4 | M8 | M6 x 6 | | | 12,71 € | | K0308.0804006 | 40 | 30 | 13 | 5 | 14,4 | M8 | M6 x 6 | | | 14,35 € | | K0308.1003808 | 38 | 24 | 17 | 6 | 18,9 | M10 | M8 x 8 | | | 13,15 € | | K0308.1004808 | 48 | 34 | 17 | 6 | 18,9 | M10 | M8 x 8 | | | 16,46 € | | K0308.1205110 | 51 | 33 | 22 | 7 | 24,5 | M12 | M10 x 10 | | | 25,39 € | | K0308.1206610 | 66 | 48 | 22 | 7 | 24,5 | M12 | M10 x 10 | | | 26,87 € | | K0308.1606212 | 62 | 40 | 27 | 10 | 30,1 | M16 | M12 x 12 | | | 29,88 € | | K0308.1607712 | 77 | 55 | 27 | 10 | 30,1 | M16 | M12 x 12 | | | 31,51 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|