- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0351Cimblot épaulé à bout sphérique, forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier à outils. Inox 1.4305.Finition :Acier : traité et rectifié. Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.Nota :La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir schéma d'assemblage 1).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière | A | B | C | D | E | F | G | H | J | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0351.06 | acier à outils | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | 13,86 € | | K0351.08 | acier à outils | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | 15,62 € | | K0351.10 | acier à outils | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | 17,83 € | | K0351.12 | acier à outils | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | 18,29 € | | K0351.14 | acier à outils | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | 19,42 € | | K0351.16 | acier à outils | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | 19,85 € | | K0351.20 | acier à outils | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | 22,53 € | | K0351.22 | acier à outils | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5,5 | M5 | 10 | R 5,5 | | | 24,98 € | | K0351.25 | acier à outils | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | | | 27,04 € | | K0351.506 | acier inoxydable | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | 19,96 € | | K0351.508 | acier inoxydable | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | 22,44 € | | K0351.510 | acier inoxydable | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | 25,65 € | | K0351.512 | acier inoxydable | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | 26,75 € | | K0351.514 | acier inoxydable | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | 27,99 € | | K0351.516 | acier inoxydable | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | 28,90 € | | K0351.520 | acier inoxydable | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | 41,02 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|