- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0355Cimblot dégagé non rectifié |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Trempé.Nota :Exemple de centrage. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | B1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0355.05 | 8,5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6,6 | | | 7,67 € | | K0355.07 | 10,5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8,6 | | | 8,45 € | | K0355.08 | 12,5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9,8 | | | 8,95 € | | K0355.081 | 14,5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3,5 | 11,2 | | | 9,59 € | | K0355.09 | 16,5 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 13,2 | | | 10,27 € | | K0355.12 | 18,5 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4,5 | 14,7 | | | 10,50 € | | K0355.121 | 20,5 | 12 | 8 | 14 | 3 | 5 | 16,6 | | | 11,80 € | | K0355.14 | 22,5 | 14 | 8 | 14 | 3 | 5,6 | 18 | | | 13,80 € | | K0355.16 | 25,5 | 16 | 8 | 16 | 3 | 6 | 19,8 | | | 14,64 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|