HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Vis à bille orientable sans tête bille avec plat
K0383

Vis à bille orientable sans tête bille avec plat

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9.
Bille en acier à roulement ou POM.
Finition :Vis noire.
Bille, traitée et naturelle ou POM.
Nota :La forme B, C ou F s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.
Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Indication de dessin :
Forme B : bille en acier
Forme C : bille en POM
Forme F : bille en acier avec picots
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0383 Vis à bille orientable sans tête bille avec plat 142 kB

Dessins

Vis à bille orientable sans tête bille avec plat

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D3L2Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0383.20412BM41,411,82,523,5 2,99 €
K0383.20416BM41,415,82,523,5 3,01 €
K0383.2046BM41,45,82,523,5 2,95 €
K0383.2048BM41,47,82,523,5 2,95 €
K0383.20410BM41,49,82,523,5 2,99 €
K0383.20512BM5211,632,54,5 3,14 €
K0383.20516BM5215,632,54,5 3,14 €
K0383.20520BM5219,632,54,5 3,26 €
K0383.20525BM5224,632,54,5 3,26 €
K0383.2058BM527,632,54,5 3,02 €
K0383.20510BM529,632,54,5 3,02 €
K0383.20610BM6310,1439 2,94 €
K0383.20612BM6312,1439 2,94 €
K0383.20616BM6316,1439 2,94 €
K0383.20620BM6320,1439 2,94 €
K0383.20625BM6325,1439 2,98 €
K0383.20650BM6350,1439 3,04 €
K0383.20660BM6360,1439 3,11 €
K0383.20680BM6380,1439 3,91 €
K0383.20810BM84,110,35,5410 3,24 €
K0383.20812BM84,112,35,5410 3,24 €
K0383.20816BM84,116,35,5415 3,24 €
K0383.20820BM84,120,35,5415 3,24 €
K0383.20825BM84,125,35,5415 3,26 €
K0383.20830BM84,130,35,5415 3,26 €
K0383.20850BM84,150,35,5415 3,29 €
K0383.20860BM84,160,35,5415 3,29 €
K0383.20880BM84,180,35,5415 3,35 €
K0383.21012BM105,612,37520 3,71 €
K0383.21016BM105,616,37520 3,71 €
K0383.21020BM105,620,37520 3,71 €
K0383.21025BM105,625,37520 3,74 €
K0383.21035BM105,635,37520 3,94 €
K0383.21216BM12716,28,5630 4,97 €
K0383.21220BM12720,28,5630 4,99 €
K0383.21230BM12730,28,5630 5,60 €
K0383.21240BM12740,28,5630 6,00 €
K0383.21620BM1610,72012860 7,92 €
K0383.21625BM1610,72512860 8,10 €
K0383.21635BM1610,73512860 8,68 €
K0383.21650BM1610,75012860 9,48 €
K0383.22030BM2013,530151090 14,26 €
K0383.22040BM2013,540151090 14,42 €
K0383.22060BM2013,560151090 15,01 €
K0383.22450BM2415,8501812120 20,09 €
K0383.22435BM2415,8351812120 19,19 €
K0383.22480BM2415,8801812120 22,74 €
K0383.41012FM106127520 15,61 €
K0383.41016FM106167520 15,61 €
K0383.41025FM106257520 15,61 €
K0383.41035FM106357520 15,77 €
K0383.41216FM127,2168,5630 16,94 €
K0383.41220FM127,2208,5630 16,94 €
K0383.41230FM127,2308,5630 17,26 €
K0383.41240FM127,2408,5630 17,40 €
K0383.41620FM1610,72012860 19,76 €
K0383.41625FM1610,72512860 19,76 €
K0383.41635FM1610,73512860 20,09 €
K0383.41650FM1610,75012860 20,22 €
K0383.70412CM41,811,92,520,3 3,08 €
K0383.70416CM41,815,92,520,3 2,95 €
K0383.7046CM41,85,92,520,3 3,08 €
K0383.7048CM41,87,92,520,3 3,08 €
K0383.70410CM41,89,92,520,3 3,08 €
K0383.70512CM52,111,832,50,5 3,01 €
K0383.70516CM52,115,832,50,5 3,01 €
K0383.70520CM52,119,832,50,5 3,01 €
K0383.70525CM52,124,832,50,5 3,08 €
K0383.7058CM52,17,832,50,5 2,95 €
K0383.70510CM52,19,832,50,5 2,95 €
K0383.70610CM6310,3430,9 2,81 €
K0383.70612CM6312,3430,9 2,81 €
K0383.70616CM6316,3430,9 2,81 €
K0383.70620CM6320,3430,9 2,87 €
K0383.70625CM6325,3430,9 2,87 €
K0383.70810CM84,210,45,541,5 3,08 €
K0383.70812CM84,212,45,541,5 3,08 €
K0383.70816CM84,216,45,541,5 3,08 €
K0383.70820CM84,220,45,541,5 3,16 €
K0383.70825CM84,225,45,541,5 3,16 €
K0383.70830CM84,230,45,541,5 3,20 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33