- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0386Vis six pans à picots |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vis H de classe de résistance 10.9. Picots en carbure, dureté 72-74 HRC.Finition :Bruni.Nota :Les picots en carbure sont montés brasés. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | C | D | G | Picots | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0386.1006 | 25 | 5 | 10 | 7,9 | M6 | extra fins | | | 15,77 € | | K0386.1308 | 25 | 6,4 | 13 | 9,5 | M8 | fins | | | 16,30 € | | K0386.1710 | 25 | 7,5 | 17 | 12,7 | M10 | fins | | | 18,19 € | | K0386.17102 | 40 | 7,5 | 17 | 12,7 | M10 | fins | | | 18,95 € | | K0386.1912 | 25 | 8,7 | 19 | 15,9 | M12 | fins | | | 22,98 € | | K0386.19122 | 40 | 8,7 | 19 | 15,9 | M12 | fins | | | 23,75 € | | K0386.2416 | 35 | 11 | 24 | 19 | M16 | fins | | | 29,68 € | | K0386.24162 | 50 | 11 | 24 | 19 | M16 | fins | | | 30,44 € | | K0386.3020 | 40 | 13,7 | 30 | 25,4 | M20 | extra fins | | | 49,02 € | | K0386.30202 | 60 | 13,7 | 30 | 25,4 | M20 | extra fins | | | 51,48 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|