- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vis : acier classe 10.9. Embout : laiton ou POM.Finition :Vis : bruni.Nota :Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | D | D1 | L | L3 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0389.04X65 | laiton | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 | | | 2,21 € | | K0389.04X85 | laiton | M4 | 2,5 | 8,5 | 1,2 | 2 | | | 2,21 € | | K0389.04X105 | laiton | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 | | | 2,21 € | | K0389.04X125 | laiton | M4 | 2,5 | 12,5 | 1,2 | 2 | | | 2,21 € | | K0389.04X165 | laiton | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 | | | 2,27 € | | K0389.04X305 | laiton | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 | | | 3,06 € | | K0389.04X405 | laiton | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 | | | 3,13 € | | K0389.05X105 | laiton | M5 | 3 | 10,5 | 1,3 | 2,5 | | | 1,99 € | | K0389.05X125 | laiton | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 | | | 1,99 € | | K0389.05X165 | laiton | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2,06 € | | K0389.05X205 | laiton | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2,06 € | | K0389.05X305 | laiton | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 | | | 3,13 € | | K0389.05X405 | laiton | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 | | | 3,16 € | | K0389.05X85 | laiton | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 | | | 1,99 € | | K0389.06X115 | laiton | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 | | | 1,99 € | | K0389.06X125 | laiton | M6 | 4 | 12,5 | 1,9 | 3 | | | 1,99 € | | K0389.06X165 | laiton | M6 | 4 | 16,5 | 1,9 | 3 | | | 1,99 € | | K0389.06X175 | laiton | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 | | | 1,99 € | | K0389.06X205 | laiton | M6 | 4 | 20,5 | 1,9 | 3 | | | 1,99 € | | K0389.06X255 | laiton | M6 | 4 | 25,5 | 1,9 | 3 | | | 2,06 € | | K0389.06X265 | laiton | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 | | | 2,06 € | | K0389.06X305 | laiton | M6 | 4 | 30,5 | 1,9 | 3 | | | 2,06 € | | K0389.06X405 | laiton | M6 | 4 | 40,5 | 1,9 | 3 | | | 3,18 € | | K0389.06X415 | laiton | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 | | | 3,18 € | | K0389.06X515 | laiton | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 | | | 3,22 € | | K0389.06X615 | laiton | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 | | | 3,25 € | | K0389.08X12 | laiton | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 | | | 2,04 € | | K0389.08X14 | laiton | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 4 | | | 2,04 € | | K0389.08X16 | laiton | M8 | 5,5 | 16 | 2,4 | 4 | | | 2,04 € | | K0389.08X18 | laiton | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 4 | | | 2,04 € | | K0389.08X20 | laiton | M8 | 5,5 | 20 | 2,4 | 4 | | | 2,04 € | | K0389.08X22 | laiton | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 | | | 2,04 € | | K0389.08X26 | laiton | M8 | 5,5 | 26 | 2,4 | 4 | | | 2,10 € | | K0389.08X32 | laiton | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 | | | 2,10 € | | K0389.08X42 | laiton | M8 | 5,5 | 42 | 2,4 | 4 | | | 3,28 € | | K0389.08X52 | laiton | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 | | | 3,28 € | | K0389.08X62 | laiton | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 | | | 3,34 € | | K0389.08X82 | laiton | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 | | | 3,36 € | | K0389.10X14 | laiton | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 | | | 2,33 € | | K0389.10X18 | laiton | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 | | | 2,33 € | | K0389.10X22 | laiton | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 5 | | | 2,33 € | | K0389.10X27 | laiton | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 | | | 2,41 € | | K0389.10X34 | laiton | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 5 | | | 2,53 € | | K0389.10X37 | laiton | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 | | | 2,53 € | | K0389.10X52 | laiton | M10 | 7 | 52 | 2,6 | 5 | | | 3,34 € | | K0389.10X62 | laiton | M10 | 7 | 62 | 2,6 | 5 | | | 3,38 € | | K0389.10X82 | laiton | M10 | 7 | 82 | 2,6 | 5 | | | 3,44 € | | K0389.12X185 | laiton | M12 | 8,5 | 18,5 | 3,3 | 6 | | | 2,59 € | | K0389.12X205 | laiton | M12 | 8,5 | 20,5 | 3,3 | 6 | | | 2,59 € | | K0389.12X225 | laiton | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 | | | 2,59 € | | K0389.12X275 | laiton | M12 | 8,5 | 27,5 | 3,3 | 6 | | | 2,80 € | | K0389.12X325 | laiton | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 | | | 2,80 € | | K0389.12X425 | laiton | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 | | | 3,01 € | | K0389.12X525 | laiton | M12 | 8,5 | 52,5 | 3,3 | 6 | | | 3,38 € | | K0389.12X625 | laiton | M12 | 8,5 | 62,5 | 3,3 | 6 | | | 3,46 € | | K0389.12X825 | laiton | M12 | 8,5 | 82,5 | 3,3 | 6 | | | 3,55 € | | K0389.104X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 | | | 1,00 € | | K0389.104X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 | | | 1,02 € | | K0389.104X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 | | | 1,02 € | | K0389.104X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 | | | 2,44 € | | K0389.104X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 | | | 2,48 € | | K0389.104X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 | | | 1,00 € | | K0389.104X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 | | | 1,00 € | | K0389.105X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 | | | 0,95 € | | K0389.105X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 | | | 0,95 € | | K0389.105X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 | | | 0,95 € | | K0389.105X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 | | | 1,00 € | | K0389.105X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 | | | 2,60 € | | K0389.105X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 | | | 2,66 € | | K0389.105X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 | | | 0,95 € | | K0389.106X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 | | | 0,95 € | | K0389.106X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 | | | 0,95 € | | K0389.106X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 | | | 1,00 € | | K0389.106X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 | | | 1,00 € | | K0389.106X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 | | | 1,06 € | | K0389.106X333 | POM | M6 | 3,5 | 33,3 | 1,7 | 3 | | | 1,51 € | | K0389.106X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 | | | 2,68 € | | K0389.106X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 | | | 2,71 € | | K0389.106X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 | | | 2,75 € | | K0389.106X93 | POM | M6 | 3,5 | 9,3 | 1,7 | 3 | | | 0,95 € | | K0389.108X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 | | | 1,06 € | | K0389.108X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 | | | 1,06 € | | K0389.108X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 | | | 1,09 € | | K0389.108X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 | | | 1,15 € | | K0389.108X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 | | | 1,32 € | | K0389.108X416 | POM | M8 | 5 | 41,6 | 2 | 4 | | | 2,35 € | | K0389.108X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 | | | 2,60 € | | K0389.108X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 | | | 2,66 € | | K0389.108X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 | | | 2,68 € | | K0389.110X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 | | | 1,27 € | | K0389.110X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 | | | 1,30 € | | K0389.110X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 | | | 1,33 € | | K0389.110X339 | POM | M10 | 6,5 | 33,9 | 2,5 | 5 | | | 1,52 € | | K0389.110X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 2,5 | 5 | | | 1,75 € | | K0389.110X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 2,5 | 5 | | | 2,66 € | | K0389.110X619 | POM | M10 | 6,5 | 61,9 | 2,5 | 5 | | | 2,69 € | | K0389.110X819 | POM | M10 | 6,5 | 81,9 | 2,5 | 5 | | | 2,72 € | | K0389.112X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 | | | 1,48 € | | K0389.112X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 2,9 | 6 | | | 1,51 € | | K0389.112X341 | POM | M12 | 8 | 34,1 | 2,9 | 6 | | | 1,66 € | | K0389.112X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 | | | 1,86 € | | K0389.112X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 2,9 | 6 | | | 2,14 € | | K0389.112X621 | POM | M12 | 8 | 62,1 | 2,9 | 6 | | | 2,75 € | | K0389.112X821 | POM | M12 | 8 | 82,1 | 2,9 | 6 | | | 2,81 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|