- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- K0282
Support à bille oscillante
- K0302
Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12°
- K0283
Support à bille oscillante angle d‘inclinaison 14° et 20°
- K0284
Support à bille oscillante avec joint torique intégré
- K0285
Support à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- K0286
Support oscillant retour automatique en position initiale
- K1164
Support oscillant retour automatique en position initiale
- K0287
Support réglable à bille oscillante
- K0288
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré
- K0289
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- K0290
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et à six pans creux
- K0291
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux
- K0380
Vis à bille orientable à tête CHC
- K0381
Vis à bille orientable à tête CHC en Inox
- K0382
Vis à bille orientable à tête HC à pas fin
- K0383
Vis à bille orientable sans tête HC avec bille pleine
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox avec bille pleine
- K0383
Vis à bille orientable sans tête bille avec plat
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat
- K0383
Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
- K0666
Vis à bille orientable sans tête avec bille pleine, avec sécurité LONG-LOK
- K0666
Vis à bille orientable sans tête bille avec plat, avec sécurité LONG-LOK
- K0403
Vis de pression à insert bombé
- K0272
Vis de pression à pointe
- K0385
Insert rond lisse ou à picots
- K0385
Insert à picots et insert rond avec trou fraisé
- K0386
Vis six pans à picots
- K0387
Insert carré à picots
- K0388
Vis HC striée ou à insert à picots
- K0389
Vis HC à embout
- K0667
Vis HC à embout en Inox
- K0668
Vis HC à embout avec sécurité LONG-LOK
- K0350
Cimblot à bout sphérique, forme A
- K0350
Cimblot à bout sphérique dégagé, forme C
- K0351
Cimblot épaulé à bout sphérique, forme B
- K0351
Cimblot épaulé à bout sphérique dégagé, forme D
- K0352
Cimblot cylindrique, rectifié
- K0353
Cimblot cylindrique, non rectifié
- K0354
Cimblot dégagé, rectifié
- K0355
Cimblot dégagé, non rectifié
- K0356
Lardon expansible
- K0292
Pied lisse
- K0293
Pied lisse et cimblot DIN 6321 (Version 1973)
- K1094
Cimblot avec taraudage
- K1095
Douilles de fixation pour cimblot
- K0298
Pied fileté
- K0299
Pied fileté
- K0300
Colonne d’appui mâle
- K0301
Colonne d‘appui femelle
- K1302
Rallonge
- K0294
Tête d‘appui
- K0295
Tête d’appui à embase
- K1105
Tête d’appui à surface réduite filetée
- K1105
Tête d’appui à surface réduite taraudée
- K0296
Pied fileté DIN 6320 (Version 1971)
- K0303
Pied de position
- K0297
Support réglable
- K0305
Appui rectifié
- K0306
Appui de bride réglable avec contre-écrou
- K0307
Appui
- K1200
Vis d‘arrêt
- K0308
Vérin
- K0581
Butée réglable avec détecteur de fin de course
- K1214
Butée coulissante pour profilés rainurés
- K0729
Rondelle concave, rondelle convexe DIN 6319, version 10/01
- K0691
Rondelles de compensation à rotule
- K0692
Vérins de nivellement
- K0693
Vérins de nivellement avec contre-écrou
- K0694
Vérins de nivellement modèle bas
- K0695
Vérins de nivellement avec compensation à rotule
- K0097
Vérins de nivellement modèle bas, avec contre-écrou
- K0115
Vérins de nivellement avec compensation à rotule et contre-écrou
- K0057
Vérins de nivellement avec compensation à rotule
- K0119
Vérins de nivellement avec compensation à rotule et contre-écrou
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0403Vis de pression à insert bombé |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vis acier classe de résistance 10.9. Insert en acier à outils.Finition :Insert trempé. Vis et insert brunis.Nota :Les vis de pression à insert bombé sont utilisées lorsqu'un point de pression ou de centrage est requis.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | L | L1 | L2 | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0403.05X09 | M5 | 3 | 9 | 0,5 | 1,8 | 2,5 | 4,5 |  | | 1,33 € | | K0403.05X13 | M5 | 3 | 13 | 0,5 | 1,8 | 2,5 | 4,5 |  | | 1,33 € | | K0403.05X17 | M5 | 3 | 17 | 0,5 | 1,8 | 2,5 | 4,5 |  | | 1,36 € | | K0403.05X21 | M5 | 3 | 21 | 0,5 | 1,8 | 2,5 | 4,5 |  | | 1,38 € | | K0403.06X14 | M6 | 4 | 14,3 | 0,8 | 2,7 | 3 | 9 |  | | 1,38 € | | K0403.06X18 | M6 | 4 | 18,3 | 0,8 | 2,7 | 3 | 9 |  | | 1,38 € | | K0403.06X22 | M6 | 4 | 22,3 | 0,8 | 2,7 | 3 | 9 |  | | 1,39 € | | K0403.06X27 | M6 | 4 | 27,3 | 0,8 | 2,7 | 3 | 9 |  | | 1,46 € | | K0403.08X15 | M8 | 5,5 | 14,8 | 0,8 | 3,2 | 4 | 15 |  | | 1,52 € | | K0403.08X19 | M8 | 5,5 | 18,8 | 0,8 | 3,2 | 4 | 15 |  | | 1,52 € | | K0403.08X23 | M8 | 5,5 | 22,8 | 0,8 | 3,2 | 4 | 15 |  | | 1,52 € | | K0403.08X28 | M8 | 5,5 | 27,8 | 0,8 | 3,2 | 4 | 15 |  | | 1,58 € | | K0403.08X35 | M8 | 5,5 | 34,8 | 0,8 | 3,2 | 4 | 15 |  | | 1,68 € | | K0403.10X19 | M10 | 7 | 18,9 | 1,1 | 3,5 | 5 | 20 |  | | 1,57 € | | K0403.10X23 | M10 | 7 | 22,9 | 1,1 | 3,5 | 5 | 20 |  | | 1,62 € | | K0403.10X28 | M10 | 7 | 27,9 | 1,1 | 3,5 | 5 | 20 |  | | 1,68 € | | K0403.10X35 | M10 | 7 | 34,9 | 1,1 | 3,5 | 5 | 20 |  | | 1,87 € | | K0403.10X43 | M10 | 7 | 42,9 | 1,1 | 3,5 | 5 | 20 |  | | 1,93 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|